norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢。规格:经渗碳硬化、黑色氧化和打磨处理。提示:弹性内嵌块用于将夹具和夹紧装置与按照 DIN 650 的带 T 型槽的工作台无间隙对齐。优点:- 通过弹性变形实现无间隙配合。
- 通过断开的弹簧面可以独立对工作台和夹具/夹紧装置修正槽的公差间隙进行调节。
- 可以实现 0.005 mm 范围内的重复精度。
图纸提示:
适配两种不同开槽:

弹簧面 1:
匹配工件上开槽 (夹具/夹紧工具)。

弹簧面 2:
匹配工作台开槽。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03252 弹性内嵌块,部件编号 4200676 293 kB

图纸

弹性内嵌块,部件编号 4200676
弹性内嵌块,部件编号 4200676

商品选择/筛选

订货号BN=槽宽BD

D1HH1H2LL1T0.02变形量
近似弹力
N
0.03变形量
近似弹力
N
状态CAD配件价格订购
03252-101010 +0,035 +0,0204,37,48242064,3100200余货根据要求
03252-121212 +0,038 +0,0235,39,48242065,3100200余货根据要求