norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

弹簧钢或不锈钢 1.4310。

规格:亮色。提示:夹紧销的额定直径与孔径相同。ISO H12 中有建议的孔公差。

通过锥形的套件可用锤子或自动装备将开口销轻轻地装入孔中。装入以后,因销子过量可形成抗震的位置。

开口销与心轴一起轻轻取出,可多次重复使用。

夹紧销可传递较高的剪切力,因具备弹力而对撞击力和冲击力不敏感。

规定的剪切力数值只针对于弹性钢材料。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03315 开口销 重型,ISO 8752 207 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

开口销 重型,ISO 8752

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D1LD1
max.
D2AS双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03315-010X4钢制141,30,80,150,20,7 根据要求
03315-010X5钢制151,30,80,150,20,7 根据要求
03315-010X6钢制161,30,80,150,20,7 根据要求
03315-010X8钢制181,30,80,150,20,7 根据要求
03315-010X10钢制1101,30,80,150,20,7 根据要求
03315-010X12钢制1121,30,80,150,20,7 根据要求
03315-015X5钢制1,551,81,10,250,31,58 根据要求
03315-015X6钢制1,561,81,10,250,31,58 根据要求
03315-015X8钢制1,581,81,10,250,31,58 根据要求
03315-015X10钢制1,5101,81,10,250,31,58 根据要求
03315-015X12钢制1,5121,81,10,250,31,58 根据要求
03315-015X14钢制1,5141,81,10,250,31,58 根据要求
03315-015X16钢制1,5161,81,10,250,31,58 根据要求
03315-015X18钢制1,5181,81,10,250,31,58 根据要求
03315-015X20钢制1,5201,81,10,250,31,58 根据要求
03315-020X5钢制252,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X6钢制262,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X8钢制282,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X10钢制2102,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X12钢制2122,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X14钢制2142,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X16钢制2162,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X18钢制2182,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X20钢制2202,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X22钢制2222,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X24钢制2242,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X26钢制2262,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X28钢制2282,41,50,350,42,82 根据要求
03315-020X30钢制2302,41,50,350,42,82 根据要求
03315-025X5钢制2,552,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X6钢制2,562,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X8钢制2,582,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X10钢制2,5102,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X12钢制2,5122,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X14钢制2,5142,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X16钢制2,5162,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X18钢制2,5182,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X20钢制2,5202,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X22钢制2,5222,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X24钢制2,5242,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X26钢制2,5262,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X28钢制2,5282,91,80,40,54,38 根据要求
03315-025X30钢制2,5302,91,80,40,54,38 根据要求
03315-030X5钢制353,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X6钢制363,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X8钢制383,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X10钢制3103,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X12钢制3123,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X14钢制3143,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X16钢制3163,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X18钢制3183,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X20钢制3203,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X22钢制3223,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X24钢制3243,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X26钢制3263,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X28钢制3283,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X30钢制3303,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X32钢制3323,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X36钢制3363,52,10,50,66,32 根据要求
03315-030X40钢制3403,52,10,50,66,32 根据要求
03315-035X6钢制3,5642,30,60,759,06 根据要求
03315-035X8钢制3,5842,30,60,759,06 根据要求
03315-035X10钢制3,51042,30,60,759,06 根据要求
03315-035X12钢制3,51242,30,60,759,06 根据要求
03315-035X14钢制3,51442,30,60,759,06 根据要求
03315-035X16钢制3,51642,30,60,759,06 根据要求
03315-035X18钢制3,51842,30,60,759,06 根据要求
03315-035X20钢制3,52042,30,60,759,06 根据要求
03315-035X22钢制3,52242,30,60,759,06 根据要求
03315-035X24钢制3,52442,30,60,759,06 根据要求
03315-035X26钢制3,52642,30,60,759,06 根据要求
03315-035X28钢制3,52842,30,60,759,06 根据要求
03315-035X30钢制3,53042,30,60,759,06 根据要求
03315-035X32钢制3,53242,30,60,759,06 根据要求
03315-035X36钢制3,53642,30,60,759,06 根据要求
03315-035X40钢制3,54042,30,60,759,06 根据要求
03315-040X6钢制464,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X8钢制484,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X10钢制4104,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X12钢制4124,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X14钢制4144,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X16钢制4164,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X18钢制4184,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X20钢制4204,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X22钢制4224,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X24钢制4244,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X26钢制4264,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X28钢制4284,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X30钢制4304,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X32钢制4324,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X36钢制4364,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X40钢制4404,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X45钢制4454,62,80,650,811,24 根据要求
03315-040X50钢制4504,62,80,650,811,24 根据要求
03315-050X6钢制565,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X8钢制585,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X10钢制5105,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X12钢制5125,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X14钢制5145,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X16钢制5165,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X18钢制5185,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X20钢制5205,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X22钢制5225,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X24钢制5245,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X26钢制5265,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X28钢制5285,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X30钢制5305,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X32钢制5325,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X36钢制5365,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X40钢制5405,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X45钢制5455,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X50钢制5505,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X60钢制5605,63,40,9117,54 根据要求
03315-050X70钢制5705,63,40,9117,54 根据要求
03315-060X10钢制6106,741,21,226,04 根据要求
03315-060X12钢制6126,741,21,226,04 根据要求
03315-060X14钢制6146,741,21,226,04 根据要求
03315-060X16钢制6166,741,21,226,04 根据要求
03315-060X18钢制6186,741,21,226,04 根据要求
03315-060X20钢制6206,741,21,226,04 根据要求
03315-060X22钢制6226,741,21,226,04 根据要求
03315-060X24钢制6246,741,21,226,04 根据要求
03315-060X26钢制6266,741,21,226,04 根据要求
03315-060X28钢制6286,741,21,226,04 根据要求
03315-060X30钢制6306,741,21,226,04 根据要求
03315-060X32钢制6326,741,21,226,04 根据要求
03315-060X36钢制6366,741,21,226,04 根据要求
03315-060X40钢制6406,741,21,226,04 根据要求
03315-060X45钢制6456,741,21,226,04 根据要求
03315-060X50钢制6506,741,21,226,04 根据要求
03315-060X60钢制6606,741,21,226,04 根据要求
03315-060X70钢制6706,741,21,226,04 根据要求
03315-060X80钢制6806,741,21,226,04 根据要求
03315-080X10钢制8108,85,521,542,76 根据要求
03315-080X12钢制8128,85,521,542,76 根据要求
03315-080X14钢制8148,85,521,542,76 根据要求
03315-080X16钢制8168,85,521,542,76 根据要求
03315-080X18钢制8188,85,521,542,76 根据要求
03315-080X20钢制8208,85,521,542,76 根据要求
03315-080X22钢制8228,85,521,542,76 根据要求
03315-080X24钢制8248,85,521,542,76 根据要求
03315-080X26钢制8268,85,521,542,76 根据要求
03315-080X28钢制8288,85,521,542,76 根据要求
03315-080X30钢制8308,85,521,542,76 根据要求
03315-080X32钢制8328,85,521,542,76 根据要求
03315-080X36钢制8368,85,521,542,76 根据要求
03315-080X40钢制8408,85,521,542,76 根据要求
03315-080X45钢制8458,85,521,542,76 根据要求
03315-080X50钢制8508,85,521,542,76 根据要求
03315-080X60钢制8608,85,521,542,76 根据要求
03315-080X70钢制8708,85,521,542,76 根据要求
03315-080X80钢制8808,85,521,542,76 根据要求
03315-100X10钢制101010,86,52270,16 根据要求
03315-100X14钢制101410,86,52270,16 根据要求
03315-100X16钢制101610,86,52270,16 根据要求
03315-100X18钢制101810,86,52270,16 根据要求
03315-100X20钢制102010,86,52270,16 根据要求
03315-100X22钢制102210,86,52270,16 根据要求
03315-100X24钢制102410,86,52270,16 根据要求
03315-100X26钢制102610,86,52270,16 根据要求
03315-100X28钢制102810,86,52270,16 根据要求
03315-100X30钢制103010,86,52270,16 根据要求
03315-100X32钢制103210,86,52270,16 根据要求
03315-100X36钢制103610,86,52270,16 根据要求
03315-100X40钢制104010,86,52270,16 根据要求
03315-100X45钢制104510,86,52270,16 根据要求
03315-100X50钢制105010,86,52270,16 根据要求
03315-100X60钢制106010,86,52270,16 根据要求
03315-100X70钢制107010,86,52270,16 根据要求
03315-100X80钢制108010,86,52270,16 根据要求
03315-100X90钢制109010,86,52270,16 根据要求
03315-100X100钢制1010010,86,52270,16 根据要求
03315-120X20钢制122012,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X22钢制122212,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X24钢制122412,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X26钢制122612,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X28钢制122812,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X30钢制123012,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X32钢制123212,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X36钢制123612,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X40钢制124012,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X45钢制124512,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X50钢制125012,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X60钢制126012,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X70钢制127012,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X80钢制128012,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X90钢制129012,87,522,5104,1 根据要求
03315-120X100钢制1210012,87,522,5104,1 根据要求
03315-1010X4不锈钢141,30,80,150,2- 根据要求
03315-1010X5不锈钢151,30,80,150,2- 根据要求
03315-1010X6不锈钢161,30,80,150,2- 根据要求
03315-1010X8不锈钢181,30,80,150,2- 根据要求
03315-1010X10不锈钢1101,30,80,150,2- 根据要求
03315-1010X12不锈钢1121,30,80,150,2- 根据要求
03315-1015X5不锈钢1,551,81,10,250,3- 根据要求
03315-1015X6不锈钢1,561,81,10,250,3- 根据要求
03315-1015X8不锈钢1,581,81,10,250,3- 根据要求
03315-1015X10不锈钢1,5101,81,10,250,3- 根据要求
03315-1015X12不锈钢1,5121,81,10,250,3- 根据要求
03315-1015X14不锈钢1,5141,81,10,250,3- 根据要求
03315-1015X16不锈钢1,5161,81,10,250,3- 根据要求
03315-1015X18不锈钢1,5181,81,10,250,3- 根据要求
03315-1015X20不锈钢1,5201,81,10,250,3- 根据要求
03315-1020X5不锈钢252,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X6不锈钢262,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X8不锈钢282,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X10不锈钢2102,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X12不锈钢2122,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X14不锈钢2142,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X16不锈钢2162,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X18不锈钢2182,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X20不锈钢2202,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X22不锈钢2222,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X24不锈钢2242,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X26不锈钢2262,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X28不锈钢2282,41,50,350,4- 根据要求
03315-1020X30不锈钢2302,41,50,350,4- 根据要求
03315-1025X5不锈钢2,552,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X6不锈钢2,562,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X8不锈钢2,582,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X10不锈钢2,5102,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X12不锈钢2,5122,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X14不锈钢2,5142,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X16不锈钢2,5162,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X18不锈钢2,5182,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X20不锈钢2,5202,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X22不锈钢2,5222,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X24不锈钢2,5242,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X26不锈钢2,5262,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X28不锈钢2,5282,91,80,40,5- 根据要求
03315-1025X30不锈钢2,5302,91,80,40,5- 根据要求
03315-1030X5不锈钢353,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X6不锈钢363,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X8不锈钢383,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X10不锈钢3103,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X12不锈钢3123,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X14不锈钢3143,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X16不锈钢3163,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X18不锈钢3183,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X20不锈钢3203,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X22不锈钢3223,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X24不锈钢3243,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X26不锈钢3263,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X28不锈钢3283,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X30不锈钢3303,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X32不锈钢3323,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X36不锈钢3363,52,10,50,6- 根据要求
03315-1030X40不锈钢3403,52,10,50,6- 根据要求
03315-1035X6不锈钢3,5642,30,60,75- 根据要求
03315-1035X10不锈钢3,51042,30,60,75- 根据要求
03315-1035X12不锈钢3,51242,30,60,75- 根据要求
03315-1035X14不锈钢3,51442,30,60,75- 根据要求
03315-1035X16不锈钢3,51642,30,60,75- 根据要求
03315-1035X18不锈钢3,51842,30,60,75- 根据要求
03315-1035X22不锈钢3,52242,30,60,75- 根据要求
03315-1035X24不锈钢3,52442,30,60,75- 根据要求
03315-1035X26不锈钢3,52642,30,60,75- 根据要求
03315-1035X28不锈钢3,52842,30,60,75- 根据要求
03315-1035X30不锈钢3,53042,30,60,75- 根据要求
03315-1035X32不锈钢3,53242,30,60,75- 根据要求
03315-1035X36不锈钢3,53642,30,60,75- 根据要求
03315-1035X40不锈钢3,54042,30,60,75- 根据要求
03315-1040X6不锈钢464,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X8不锈钢484,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X10不锈钢4104,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X12不锈钢4124,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X14不锈钢4144,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X16不锈钢4164,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X18不锈钢4184,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X20不锈钢4204,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X22不锈钢4224,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X24不锈钢4244,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X26不锈钢4264,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X28不锈钢4284,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X30不锈钢4304,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X32不锈钢4324,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X36不锈钢4364,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X40不锈钢4404,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X45不锈钢4454,62,80,650,8- 根据要求
03315-1040X50不锈钢4504,62,80,650,8- 根据要求
03315-1050X6不锈钢565,63,40,91- 根据要求
03315-1050X8不锈钢585,63,40,91- 根据要求
03315-1050X10不锈钢5105,63,40,91- 根据要求
03315-1050X12不锈钢5125,63,40,91- 根据要求
03315-1050X14不锈钢5145,63,40,91- 根据要求
03315-1050X16不锈钢5165,63,40,91- 根据要求
03315-1050X18不锈钢5185,63,40,91- 根据要求
03315-1050X20不锈钢5205,63,40,91- 根据要求
03315-1050X22不锈钢5225,63,40,91- 根据要求
03315-1050X24不锈钢5245,63,40,91- 根据要求
03315-1050X26不锈钢5265,63,40,91- 根据要求
03315-1050X28不锈钢5285,63,40,91- 根据要求
03315-1050X30不锈钢5305,63,40,91- 根据要求
03315-1050X32不锈钢5325,63,40,91- 根据要求
03315-1050X36不锈钢5365,63,40,91- 根据要求
03315-1050X40不锈钢5405,63,40,91- 根据要求
03315-1050X45不锈钢5455,63,40,91- 根据要求
03315-1050X50不锈钢5505,63,40,91- 根据要求
03315-1050X60不锈钢5605,63,40,91- 根据要求
03315-1050X70不锈钢5705,63,40,91- 根据要求
03315-1060X10不锈钢6106,741,21,2- 根据要求
03315-1060X12不锈钢6126,741,21,2- 根据要求
03315-1060X14不锈钢6146,741,21,2- 根据要求
03315-1060X16不锈钢6166,741,21,2- 根据要求
03315-1060X18不锈钢6186,741,21,2- 根据要求
03315-1060X20不锈钢6206,741,21,2- 根据要求
03315-1060X22不锈钢6226,741,21,2- 根据要求
03315-1060X24不锈钢6246,741,21,2- 根据要求
03315-1060X26不锈钢6266,741,21,2- 根据要求
03315-1060X28不锈钢6286,741,21,2- 根据要求
03315-1060X30不锈钢6306,741,21,2- 根据要求
03315-1060X32不锈钢6326,741,21,2- 根据要求
03315-1060X36不锈钢6366,741,21,2- 根据要求
03315-1060X40不锈钢6406,741,21,2- 根据要求
03315-1060X45不锈钢6456,741,21,2- 根据要求
03315-1060X50不锈钢6506,741,21,2- 根据要求
03315-1060X60不锈钢6606,741,21,2- 根据要求
03315-1060X70不锈钢6706,741,21,2- 根据要求
03315-1060X80不锈钢6806,741,21,2- 根据要求
03315-1080X10不锈钢8108,85,521,5- 根据要求
03315-1080X12不锈钢8128,85,521,5- 根据要求
03315-1080X14不锈钢8148,85,521,5- 根据要求
03315-1080X16不锈钢8168,85,521,5- 根据要求
03315-1080X18不锈钢8188,85,521,5- 根据要求
03315-1080X20不锈钢8208,85,521,5- 根据要求
03315-1080X22不锈钢8228,85,521,5- 根据要求
03315-1080X24不锈钢8248,85,521,5- 根据要求
03315-1080X26不锈钢8268,85,521,5- 根据要求
03315-1080X28不锈钢8288,85,521,5- 根据要求
03315-1080X30不锈钢8308,85,521,5- 根据要求
03315-1080X32不锈钢8328,85,521,5- 根据要求
03315-1080X36不锈钢8368,85,521,5- 根据要求
03315-1080X40不锈钢8408,85,521,5- 根据要求
03315-1080X45不锈钢8458,85,521,5- 根据要求
03315-1080X50不锈钢8508,85,521,5- 根据要求
03315-1080X60不锈钢8608,85,521,5- 根据要求
03315-1080X70不锈钢8708,85,521,5- 根据要求
03315-1080X80不锈钢8808,85,521,5- 根据要求
03315-1100X10不锈钢101010,86,522- 根据要求
03315-1100X12不锈钢101210,86,522- 根据要求
03315-1100X14不锈钢101410,86,522- 根据要求
03315-1100X16不锈钢101610,86,522- 根据要求
03315-1100X18不锈钢101810,86,522- 根据要求
03315-1100X20不锈钢102010,86,522- 根据要求
03315-1100X24不锈钢102410,86,522- 根据要求
03315-1100X28不锈钢102810,86,522- 根据要求
03315-1100X30不锈钢103010,86,522- 根据要求
03315-1100X36不锈钢103610,86,522- 根据要求
03315-1100X40不锈钢104010,86,522- 根据要求
03315-1100X45不锈钢104510,86,522- 根据要求
03315-1100X50不锈钢105010,86,522- 根据要求
03315-1100X60不锈钢106010,86,522- 根据要求
03315-1100X70不锈钢107010,86,522- 根据要求
03315-1100X80不锈钢108010,86,522- 根据要求
03315-1100X90不锈钢109010,86,522- 根据要求
03315-1100X100不锈钢1010010,86,522- 根据要求