钻孔夹具
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
钻孔夹具配件 钻套
钻孔夹具
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
08000
钻模板
1 型号
08050
轴承座,长
3 型号
08100
轴承座,短
3 型号
08150
搭扣
3 型号
02010
钢制止动销,经硬化和打磨处理,不含定心
3 型号
08180
钢制压力垫圈
2 型号
08270
钻模板,带短轴承座
2 型号
08280
钻模板,带长轴承座
2 型号
08550
钻孔夹具,规格 0-3 S,DIN 6348,加强型
0 型号
08550
钻孔夹具,规格 3-5
DIN 6348
0 型号
08570
钻模板,DIN 6348,加强型
7 型号
08580
垫板,DIN 6348
6 型号
08600
延长柱,短
5 型号
08610
延长柱,长
4 型号
08630
车削件钻孔夹具
2 型号
08640
车削件钻孔夹具 索引式钻盘
2 型号
08650
车削件钻孔夹具 钻套载板
9 型号
08710
棱柱,带挡块
1 型号