norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:黑色氧化处理。图纸提示:
1) 这两个钻孔 仅规格 6 才有
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 08580 垫板,DIN 6348 166 kB

图纸

垫板,DIN 6348

商品选择/筛选

订货号适用
钻模规格
钻模尺寸A1B1B6D3D4D6D7E3E5E6S1TCAD配件价格订购
08580-00060 x 32633225454,5850 ±0,0118 ±0,01-64,6 根据要求
08580-01180 x 508050301086,61160 ±0,0120 ±0,01-106,8 根据要求
08580-022 2S100 x 60 100 x 60 x 11510060501086,61180 ±0,0140 ±0,01-106,8根据要求
08580-033 3S100 x 125 125 x 1008512510014106,61160 ±0,01575 ±0,015-106,8根据要求
08580-044200 x 1601881601301410915150 ±0,015100 ±0,015-159 根据要求
08580-055300 x 190278190157,520-915220 ±0,015125 ±0,015-159 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83