norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
车削件钻孔夹具 索引式钻盘
08640

车削件钻孔夹具 索引式钻盘

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 1.0036。规格:亮色。提示:我们可以根据您的要求配备钻盘,或者进行 4 mm 的预钻孔和铰孔。

在 08640-00 0.7 / 0.9 / 1.1 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3 / 3.3 / 3.8 / 4 / 4.2 / 5 / 5.8 / 6 / 6.7 / 8* 上压入的钻孔衬套 08900 D5
在 08640-02 3 / 3.3 / 3.8 / 4 / 4.2 / 5 / 5.8 / 6* / 6.7 / 8* / 8.4 / 10* / 11.8 / 12* / 13.8 / 15* 压入的钻孔衬套 08900 D5

* 嵌入式钻孔衬套的基本衬套。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 08640 车削件钻孔夹具 索引式钻盘 317 kB

图纸

车削件钻孔夹具 索引式钻盘

商品选择/筛选

订货号适用
车削件钻模
规格
D

D1D2D3D4HH1T状态CAD配件价格订购
08640-00098857704012,598余货根据要求
08640-0221612367946018128余货根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83