Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg
21340

Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kolejnička a jezdec ocel na valivá ložiska.
Kuličky ocel na valivá ložiska.
Provedení: Kolejnička a jezdec pozinkováno.
Válečkové dráhy indukčně kaleny.
Kuličky, kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:Částečný výsuv sestávající z jedné pevné vodicí kolejnice a jednoho pohyblivého jezdce. Jezdec může na jedné straně vyjet o něco více než o polovinu délky kolejnice (zdvih S). Odstraněním aretačního šroubu lze částečný výsuv se zdvihem S uskutečnit na obě strany. Celkový zdvih pak činí 2S (zdvih).
Tato kompaktní a jednoduchá konstrukce umožňuje dosažení velmi vysokých nosností.
Maximální pojezdová rychlost činí 0,8 m/s.

Teplota použití -30 °C až +170 °C.
Na vyžádání:Jiné délky (modulová rozteč 80 mm).
Velikost 28 až max. 1170 mm.
Velikost 35 až max. 1490 mm.
Velikost 43 až max. 1970 mm.
Odkaz na výkres:
1) pro šroub se zapuštěnou hlavou DIN EN ISO 10642
2) aretační šroub
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21340 Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg 143 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBB1D

D1HH1H2LRZdvih
S
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Počet
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
21340-280290282815M5M51312,257,529011481934134539,61321884 120,65 €
21340-280370282815M5M51312,257,537011902445171150,42133055 138,55 €
21340-280450282815M5M51312,257,545012322955206961,23144496 154,22 €
21340-280530282815M5M51312,257,5530127434662426724356217 167,66 €
21340-280610282815M5M51312,257,561013153986279082,85758218 187,80 €
21340-350290353515,8M6M617161029021592060144246,91462084 149,78 €
21340-350370353515,8M6M617161037022032638184759,92383405 172,17 €
21340-350450353515,8M6M6171610450224732172252733455056 194,53 €
21340-350530353515,8M6M617161053022794282299790,45437757 212,43 €
21340-350610353515,8M6M6171610610232348583401103,571110158 237,26 €
21340-430290434323M8M8222113,52902,51582872201093,82012884 201,22 €
21340-430370434323M8M8222113,53702,520833772364115,93084405 228,11 €
21340-430450434323M8M8222113,54502,524346903283149,25097286 254,96 €
21340-430530434323M8M8222113,55302,527860394227182,476210887 277,31 €
21340-430610434323M8M8222113,56102,531374115188215,6106415218 308,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83