Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg
21336

Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kolejnička a jezdec z oceli na valivá ložiska.
Kuličky z oceli na valivá ložiska.
Klec kuliček z oceli.
Provedení: Kolejnička, jezdec a kuličková klec pozinkované.
Oběžné dráhy indukčně kaleny.
Kuličky kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:Plný výsuv skládající se ze dvou vodicích kolejnic, které, vzájemně spojené do T-profilu, tvoří vložený prvek, jakož i ze dvou jezdců, které jakožto pevný a pohyblivý prvek tvoří spojení s připojovanou konstrukcí. Vysoká zatížitelnost a malý průhyb díky kompaktní, čtvercové konstrukci s vysokou únosností. Maximální zdvih je větší než zavřená délka teleskopické lišty. Montážní poloha by měla být přednostně vodorovná. Aby bylo možné dosáhnout na všechny upevňovací šrouby, je pro montáž nutné odstranit aretační šroub v liště a poté jej opět vložit. Oboustranný zdvih se dosáhne odstraněním aretačních šroubů.

Interní dorazy slouží k omezení klece. Pro zatížený systém instalujte prosím externí dorazy.

Provedení A:
K montáži kolejnice použijte šrouby třídy pevnosti 10.9.
Maximální pojezdová rychlost činí 0,8 m/s.
Provedení B:
K montáži kolejnice použijte šrouby se zapuštěnou hlavou podle DIN EN ISO 10642 třídy pevnosti 10.9.

Teplota použití -30 °C až +170 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21336 Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg 144 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Typ provedeníVelikostBD
pro šroub
HH2LZdvih
S
C0Y
N
C0Z
N
Počet
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
21336-1280210Apro závitový otvor2828M5267,52102324323023 216,81 €
21336-1280370Apro závitový otvor2828M5267,53703809684715 289,96 €
21336-1280450Apro závitový otvor2828M5267,545046411693856 323,05 €
21336-1280530Apro závitový otvor2828M5267,553054811073257 358,40 €
21336-1350370Apro závitový otvor3535M6341037040610257185 327,82 €
21336-1350450Apro závitový otvor3535M6341045049412507936 382,19 €
21336-1350530Apro závitový otvor3535M6341053055816857287 415,24 €
21336-1350610Apro závitový otvor3535M6341061064619086268 467,12 €
21336-1430450Apro závitový otvor4343M84413,5450486182812796 485,92 €
21336-1430530Apro závitový otvor4343M84413,5530556237514347 521,31 €
21336-1430610Apro závitový otvor4343M84413,5610626293413008 582,44 €
21336-1430770Apro závitový otvor4343M84413,57707963055101610 698,18 €
21336-1430930Apro závitový otvor4343M84413,5930966250683312 768,90 €
21336-2280210Bse zapuštěným otvorem2828M5267,52102324323023 216,81 €
21336-2280370Bse zapuštěným otvorem2828M5267,53703809684715 289,96 €
21336-2280450Bse zapuštěným otvorem2828M5267,545046411693856 323,05 €
21336-2280530Bse zapuštěným otvorem2828M5267,553054811073257 358,40 €
21336-2350370Bse zapuštěným otvorem3535M6341037040610257185 327,82 €
21336-2350450Bse zapuštěným otvorem3535M6341045049412507936 382,19 €
21336-2350530Bse zapuštěným otvorem3535M6341053055816857287 415,24 €
21336-2350610Bse zapuštěným otvorem3535M6341061064619086268 467,12 €
21336-2430450Bse zapuštěným otvorem4343M84413,5450486182812796 485,92 €
21336-2430530Bse zapuštěným otvorem4343M84413,5530556237514347 521,31 €
21336-2430610Bse zapuštěným otvorem4343M84413,5610626293413008 582,44 €
21336-2430770Bse zapuštěným otvorem4343M84413,57707963055101610 698,18 €
21336-2430930Bse zapuštěným otvorem4343M84413,5930966250683312 768,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83