侧向弹簧柱塞 - 英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母 - 英制
侧向弹簧柱塞 - 英制
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
03330 inch
带铝制套筒和塑料或钢制止动顶销的侧向弹簧柱塞 - inch
40 型号
03330 inch
偏心定位衬套及安装工装,适用侧向弹簧柱塞 - inch
8 型号
侧向弹簧柱塞
侧向弹簧柱塞用于工件的定位、夹紧、保持和固定:广泛应用于雕刻、钻孔、铰孔、攻丝、研磨、焊接、装配等。
侧向弹簧柱塞的作用原理与弹簧柱塞相似。对于侧向弹簧柱塞来说,力非垂直作用于柱塞上,而是水平作用于柱塞上。侧向弹簧柱塞有配备了螺纹套筒的,未配备螺纹套筒的,也有配备了合适的偏心定位衬套的。