norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
偏心定位衬套及安装工装,适用侧向弹簧柱塞 - inch
03330 inch

偏心定位衬套及安装工装,适用侧向弹簧柱塞 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:黑色氧化处理。提示:英制产品目录中的D, D1, D2型和D3型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。 图纸提示:
1) 安装工装
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03330 inch 偏心定位衬套及安装工装,适用侧向弹簧柱塞 - inch 251 kB

图片(总概述)

偏心定位衬套及安装工装,适用侧向弹簧柱塞 - inch

偏心定位衬套,适用于侧向弹簧柱塞 - inch

更多信息

图纸

偏心定位衬套,适用于侧向弹簧柱塞 - inch

商品选择/筛选

订货号

名称D1D2D3HM适用
侧向弹簧柱塞
D =
CAD配件价格订购
03330-120CM支架1/21/41/29,921/4 根据要求
03330-160CU支架11/167/1611/1611,927/16 7/16 根据要求
03330-180CP支架3/41/23/413,921/2 1/2 根据要求
03330-250CQ支架15/8117,935/85/8 根据要求

侧向弹簧柱塞的安装工具 - 英制

更多信息

图纸

侧向弹簧柱塞的安装工具 - 英制

商品选择/筛选

订货号

名称适用
侧向弹簧柱塞
D =
CAD配件价格订购
03330-03CM安装工装1/4根据要求
03330-05CU安装工装7/167/16根据要求
03330-08CP安装工装1/21/2根据要求
03330-10CQ安装工装5/85/8根据要求