小型输送带
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
小型输送带
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
95300
小型输送带
内部带有驱动装置
16 型号
小型输送带
即刻起,norelem 产品范围补充了配有内置驱动装置的小型输送带。输送带的内置驱动装置由电机和控制器组成,工作电压为 24 V。因其驱动器为内置,仅需较小安装空间。此外它还没有干涉棱角。
小型输送带应用于夹具或特殊机床制造领域,用以输入或输出小型零件。此外,用户可以使用 B 型铝制型材作为输送带的底座,这十分实用。
norelem 提供的标准输送带宽度范围在 60 至 200 mm,长度范围在 520 至 1500 mm。此外也提供按照客户要求的定制解决方案。