norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
小型输送带 内部带有驱动装置
95300

小型输送带 内部带有驱动装置

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

铝制型材框架 45x45 型号 B。
铝制轴承法兰。
钢制螺钉。
不锈钢输送带轴承 1.4301。
铝制转向辊。
皮带金属板 VA 金属板 2mm.
不锈钢轴。
传送面输送带 PVC 硬度 70 邵氏硬度 A (±5)。

规格:经阳极氧化处理的框架和轴承法兰。
镀锌螺丝。
提示:- 内置驱动器
- 24V DC 电子通信,使用寿命极长
- 极小的安装空间,无干扰边缘
- 一体化控制技术
- 可根据需要,长度和宽度以 1mm 分级
- 型材系统型号 B 具有灵活的安装方案
- 通过控制线路可外部控制电机
- 输送带的织物工作面浸有聚氨酯 (TPU)
- 输送带织物为聚酯 (PET)
- 输送带运输面为平滑表面
技术参数:- 额定电压:24 V
- 类型功率:30 W,带宽 100 mm 时为 65W
- 起动电流:2A
- 电机转速:5000 rpm
- 电缆长度:5 m
- 输送带厚度:最大 2 mm
- 电缆插座:右侧(默认)

输送带驱动:
- 无刷 EC 电机 24 V,30 W,带宽 100 mm 时为 65W
- 输送带上集成有控制电子装置
- 正齿轮传动装置
- 输送带下方由齿形带驱动
装配:电气连接/功能(7 芯电缆,开口 5 m):

白色:+24 V 电源反极性保护
棕色:-Gnd 电源反极性保护
绿色:数字输入 1
黄色:数字输入 2
灰色:0-5V 模拟速度控制,额定速度为 12% 至 100%
粉色:-Gnd 信号(用于速度控制)
蓝色:备用

数字输入端 1 和 2 的说明:
输入 1=0 输入 2=0 - 关闭
输入 1=1 输入 2=0 - 运行方向
输入 1=0 输入 2=1 - 相反方向
输入 1=1 输入 2=1 - 停止(制动)
根据要求:- 皮带宽度 B 从 60 mm 到 300 mm
- 皮带长度 L 从 520 到 2000 mm
- 其他的皮带材料
- 其他的传动比
图纸提示:
1) 自锁式可调螺栓 (4x)
2) 槽宽 10
3) 铝制型材 45 x 45 型号 B
4) M6 (双侧)
5) 球型转向辊
6) 7 芯线导线 5 m
7) 电机控制罩壳
8) 齿形皮带条纹 T5
9) 球型驱动轮
10) 正齿轮传动/行星齿轮
11) 电机 24 V EC(无刷)
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95300 小型输送带 内部带有驱动装置 252 kB

图纸

小型输送带 内部带有驱动装置

商品选择/筛选

订货号BL

输送带速度
每分钟最大
行走米数
变速比

最大装载量
kg
输送工作面
的皮带材料
CAD配件价格订购
95300-010047060X5206052011,51:473聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047060X7506075011,51:473聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047060X100060100011,51:473聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047060X150060150011,51:473聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047100X52010052011,51:473聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047100X7501007502620,6:110聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047100X100010010002620,6:110聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047100X150010015002620,6:110聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047150X5201505202620,6:110聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047150X7501507502620,6:110聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047150X100015010002620,6:110聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047150X150015015002620,6:110聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047200X5202005202620,6:110聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047200X7502007502620,6:110聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047200X100020010002620,6:110聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
95300-010047200X150020015002620,6:110聚氯乙烯 亮色,邵氏硬度 70A 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83