急停按键
返回
产品
产品概览
电动机构
控制和信号装置
急停按键
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
81150
急停按钮,内置款式,Ø 16.2 mm,扁插头接口
2 型号
81150-04
急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,扁插头接口
2 型号
81150-08
急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,带触头模块
2 型号
81150-12
急停按钮,带壳体,Ø 22.3 mm,带触头模块,M20 线缆密封套
2 型号
81150-16
急停按钮,带壳体,Ø 22.3 mm,带触头模块,M12 接口
2 型号
81150-20
急停按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M16 线缆密封套
1 型号
81150-21
急停按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M12 接口
1 型号
81150-22
急停按钮,带按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M12 接口
1 型号