norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,扁插头接口
81150-04

急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,扁插头接口

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料。
AgNi 触点连接。
规格:红色压紧旋钮。
黄色框架。
提示:急停按钮用于在出现危险状况时手动关断机器设备。压紧旋钮被按下后即被锁住,向左右旋转即可解锁。红色按钮置于黄色底座上。便于快速发现。

证书 / 满足的标准:
CE,TÜV Süd,CCC,cURus。
EN 60947-5-1,EN 60947-5-5,EN ISO 13850。
技术参数:安装位置:任意。
机械性使用寿命:50,000 次开关循环。
电气性使用寿命:额定负载下 50,000 次开关循环。
常开触点为强制性断开:符合 EN 60947-5-1 附录 K 的要求。

B10d:250000。
额定绝缘电压 Ui:250 V。
连续热电流:5A。

使用类别符合 IEC/EN60947-5-1:
AC15:240 V / 1.5 A
DC13:24 V / 2 A
温度范围:存放温度:-40 °C 至 +80 °C。
工作温度:-25 °C 至 +70 °C。
优点:安全触点(带常开触点的规格)时刻监测急停按钮与触头元件之间是否正确连接。如果急停按钮因安装不慎或出现机械性损坏而与触头元件分离,安全触点立即中断,使机器停机。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81150-04 急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,扁插头接口 587 kB

图纸

急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,扁插头接口

商品选择/筛选

订货号

安装-Ø连接方式常开数量常闭数量锁紧扭矩
安装螺母
Nm
CAD配件价格订购
81150-04-20220022,3扁插头 2.8 x 0.5 mm-21,3-1,9 根据要求
81150-04-21220022,3扁插头 2.8 x 0.5mm121,3-1,9 根据要求
订货号

可照明阻挡保护项圈电阻
m Ohm
解锁颤动延续时间
ms
CAD配件价格订购
81150-04-202200<50右转/左转<10 根据要求
81150-04-212200<50右转/左转<10 根据要求
订货号

开关位置指示器防护级别自我监控脏物程度超列表安全CAD配件价格订购
81150-04-202200是的IP65/IP673是的 根据要求
81150-04-212200是的IP65/IP673是的 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83