叉形接头
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
叉形接头
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
27614
万向接头的叉形接头
7 型号
27615
不锈钢万向接头的叉形接头
7 型号
27620
带折叠弹簧销的钢制叉形接头 DIN 71752
26 型号
27621
用于叉头的钢制折叠弹簧销 DIN 71752
12 型号
27621-01
销带有放置轴用卡簧的环槽
适用于叉头
19 型号
27621-02
销带有放置卡簧的环槽
适用于叉头
17 型号
27621-03
带有销孔的销
适用于叉头
28 型号
27622
不锈钢制叉形接头,DIN 71752
22 型号
27624
钢制叉形接头 DIN 71752
23 型号
27624-04
钢制或不锈钢叉头 DIN 71752
47 型号
27624-05
钢制或不锈钢叉头
带外螺纹
27 型号
27624-10
钢制或不锈钢叉头配合件
18 型号