27624
钢制叉形接头 DIN 71752
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
叉形接头
钢制叉形接头 DIN 71752
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
易切削钢。
规格:
镀锌。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
27624_Datasheet_33891--zh
147 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 2
B
G
D1
D2
D3
L1
L2
L3
A
CAD
配件
价格
订购
27624-0510
右旋螺纹
5
10
5
M5
9
26
20
7,5
10
根据要求
27624-0612
右旋螺纹
6
12
6
M6
10
31
24
9
12
根据要求
27624-0816
右旋螺纹
8
16
8
M8
14
42
32
12
16
根据要求
27624-0832
右旋螺纹
8
32
8
M8
14
58
48
12
16
根据要求
27624-1020
右旋螺纹
10
20
10
M10
18
52
40
15
20
根据要求
27624-10120
右旋螺纹
10
20
10
M10x1,25
18
52
40
15
20
根据要求
27624-1040
右旋螺纹
10
40
10
M10
18
72
60
15
20
根据要求
27624-10140
右旋螺纹
10
40
10
M10x1,25
18
72
60
15
20
根据要求
27624-1224
右旋螺纹
12
24
12
M12
20
62
48
18
24
根据要求
27624-12124
右旋螺纹
12
24
12
M12x1,25
20
62
48
18
24
根据要求
27624-1248
右旋螺纹
12
48
12
M12
20
86
72
18
24
根据要求
27624-12148
右旋螺纹
12
48
12
M12x1,25
20
86
72
18
24
根据要求
27624-1428
右旋螺纹
14
28
14
M14
24
72
56
22,5
27
根据要求
27624-1632
右旋螺纹
16
32
16
M16
26
83
64
24
32
根据要求
27624-16132
右旋螺纹
16
32
16
M16x1,5
26
83
64
24
32
根据要求
27624-2040
右旋螺纹
20
40
20
M20
34
105
80
30
40
根据要求
27624-05101
左旋螺纹
5
10
5
M5
9
26
20
7,5
10
根据要求
27624-06121
左旋螺纹
6
12
6
M6
10
31
24
9
12
根据要求
27624-08161
左旋螺纹
8
16
8
M8
14
42
32
12
16
根据要求
27624-10201
左旋螺纹
10
20
10
M10
18
52
40
15
20
根据要求
27624-12241
左旋螺纹
12
24
12
M12
20
62
48
18
24
根据要求
27624-16321
左旋螺纹
16
32
16
M16
26
83
64
24
32
根据要求
27624-20401
左旋螺纹
20
40
20
M20
34
105
80
30
40
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
27614
万向接头的叉形接头
27615
不锈钢万向接头的叉形接头
27620
带折叠弹簧销的钢制叉形接头 DIN 71752
27621
用于叉头的钢制折叠弹簧销 DIN 71752
27621-01
销带有放置轴用卡簧的环槽
适用于叉头
27621-02
销带有放置卡簧的环槽
适用于叉头
27621-03
带有销孔的销
适用于叉头
27622
不锈钢制叉形接头,DIN 71752
27624-04
钢制或不锈钢叉头 DIN 71752
27624-05
钢制或不锈钢叉头
带外螺纹
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>