摇杆
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
摇杆
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
05600-01
塑料旋转杆,圆形安装孔,安装孔间距 105/130 mm,带盖板
2 型号
05600-02
塑料旋转杆,方形安装孔,安装孔间距 50x50x50 mm,带盖板,包括或不包括型材半圆柱
6 型号
05600-03
塑料旋转杆,方形安装孔,安装孔间距 50x55x50mm,带盖板
2 型号
05600-04
塑料旋转杆,方形安装孔,安装孔间距 50x50x50 mm,带型材半圆柱
8 型号
05600-05
塑料旋转杆,方形安装孔,安装孔间距 50x50x50 mm,带或不带盖板
4 型号
05600-06
塑料旋转杆,圆形安装孔,安装孔间距 95 mm,带盖板
2 型号