norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
用于型材圆柱锁芯的塑料摇杆
05600-01

用于型材圆柱锁芯的塑料摇杆

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料摇杆。提示:塑料摇杆是一种创新且符合人体工程学的解决方案,专为操作控制柜和控制装置而开发。这款摇杆设计坚固,采用优质材料,功能强大,经久耐用。

固定孔采用市场标准尺寸的 105 mm 和 130 mm。

摇杆可与控制柜结构中的其他产品组合,形成单点式、两点式或三式点锁定系统(参见技术资料)。

用于摇杆 (05601) 的型材半圆柱锁芯必须单独订购。
装配:固定孔间距为 105 mm 或 130 mm。附件:05601 用于摇杆的型材半圆柱锁芯。
05569 钢制旋转锁销的舌簧。
05570 钢制旋转锁销的舌簧。
05601-05 用于钢、不锈钢或锌制圆杆的适配器。
05601-11 用于锌制舌簧的衬套。
05601-12 用于摇杆的钢制圆杆。
05601-13 用于圆杆的塑料导轨。
05601-20 用于圆杆的锌制附件。
05601-14 用于圆杆的塑料挡块。
图纸提示:
1) 装配孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05600-01 用于型材圆柱锁芯的塑料摇杆 220 kB
 旋转手柄使用说明 474 kB

图片(总概述)

用于型材圆柱锁芯的塑料摇杆

用于型材圆柱锁芯的塑料摇杆,A 型

更多信息

图纸

用于型材圆柱锁芯的塑料摇杆,A 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型B

B1D

D1HH1H2H3LL1L2CAD配件价格订购
05600-01-105A-50214622,533,11827,720164105105 根据要求

用于型材圆柱锁芯的塑料摇杆,B 型

更多信息

图纸

用于型材圆柱锁芯的塑料摇杆,B 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型B

B1D

D1D2HH3LL1L2CAD配件价格订购
05600-01-130B-50214622,510,52020191130130 根据要求