|
|
05600-01_A用于型材圆柱锁芯的塑料摇杆,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:塑料摇杆。提示:塑料摇杆是一种创新且符合人体工程学的解决方案,专为操作控制柜和控制装置而开发。这款摇杆设计坚固,采用优质材料,功能强大,经久耐用。
固定孔采用市场标准尺寸的 105 mm 和 130 mm。
摇杆可与控制柜结构中的其他产品组合,形成单点式、两点式或三式点锁定系统(参见技术资料)。
用于摇杆 (05601) 的型材半圆柱锁芯必须单独订购。装配:固定孔间距为 105 mm 或 130 mm。附件:05601 用于摇杆的型材半圆柱锁芯。 05569 钢制旋转锁销的舌簧。 05570 钢制旋转锁销的舌簧。 05601-05 用于钢、不锈钢或锌制圆杆的适配器。 05601-11 用于锌制舌簧的衬套。 05601-12 用于摇杆的钢制圆杆。 05601-13 用于圆杆的塑料导轨。 05601-20 用于圆杆的锌制附件。 05601-14 用于圆杆的塑料挡块。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | B | B1 | D
| D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05600-01-105 | A | - | 50 | 21 | 46 | 22,5 | 33,1 | 18 | 27,7 | 20 | 164 | 105 | 105 |  | | 根据要求 | |
|
|