板材
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
板材
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
01380
L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制
58 型号
01440
L 形型材,不等腰,灰口铸铁或铝制
48 型号
01520
L 形型材,带加强筋,灰口铸铁
10 型号
01560
H 形型材,灰口铸铁或铝制
6 型号
01580
T 形型材,灰口铸铁或铝制
29 型号
01640
V形支座,灰口铸铁或铝制
30 型号
01660
V形支座,超宽型,灰口铸铁
15 型号
01680
U 形型材,灰口铸铁或铝制
51 型号
01740
中空方形型材,灰口铸铁
17 型号
01760
中空矩形型材,灰口铸铁
12 型号
01780
60°角板材 ,灰口铸铁
4 型号
01820
45°角型材 ,灰口铸铁
4 型号