01380
L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
板材
L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 250 经退火处理,或者 EN AW-7075。
提示:
其长度 L 通过锯切进行加工,
并且提供一定的加工余量。
图纸提示:
加工面:±0.25 mm
长度公差:
≤200 mm:+3/+10
从 201 mm 至 590 mm:+8/+15
≥600 mm:+20/+50
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01380 L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制
149 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
灰口铸铁
订货号
铝制
L = 长度
B
H
S
筛选
01380-01X
01380-201X
150/300
32
32
10
01380-02X
01380-202X
150/300
40
40
12
01380-03X
01380-203X
150/300
50
50
12
01380-04X
01380-204X
150/300
63
63
12
01380-05X
01380-205X
200/300/600/800
80
80
16
01380-06X
01380-206X
200/300/600/1000
100
100
20
01380-07X
01380-207X
200/300/600/1000
125
125
20
01380-08X
01380-208X
200/300/600
160
160
25
01380-09X
01380-209X
200/300/600
200
200
32
01380-10X
01380-210X
300/600
250
250
36
01380-11X
-
300/600
315
315
36
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
01440
L 形型材,不等腰,灰口铸铁或铝制
01520
L 形型材,带加强筋,灰口铸铁
01560
H 形型材,灰口铸铁
01580
T 形型材,灰口铸铁或铝制
01640
V形支座,灰口铸铁或铝制
01660
V形支座,超宽型,灰口铸铁
01680
U 形型材,灰口铸铁或铝制
01740
中空方形型材,灰口铸铁
01760
中空矩形型材,灰口铸铁
01780
60°角板材 ,灰口铸铁
<<
|
<
|
1-10
|
11-11