norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制
01380

L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:GJL 250 经退火处理,或者 EN AW-7075。提示:其长度 L 通过锯切进行加工,
并且提供一定的加工余量。
图纸提示:
加工面:±0.25 mm
长度公差:
≤200 mm:+3/+10
从 201 mm 至 590 mm:+8/+15
≥600 mm:+20/+50
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01380 L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制 149 kB

图纸

L 形型材,等腰,灰口铸铁或铝制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
L = 长度BHSCAD配件价格订购
01380-01X150灰口铸铁150323210 根据要求
01380-01X300灰口铸铁300323210 根据要求
01380-02X150灰口铸铁150404012 根据要求
01380-02X300灰口铸铁300404012 根据要求
01380-03X150灰口铸铁150505012 根据要求
01380-03X300灰口铸铁300505012 根据要求
01380-04X150灰口铸铁150636312 根据要求
01380-04X300灰口铸铁300636312 根据要求
01380-05X200灰口铸铁200808016 根据要求
01380-05X300灰口铸铁300808016 根据要求
01380-05X600灰口铸铁600808016 根据要求
01380-05X800灰口铸铁800808016 根据要求
01380-06X200灰口铸铁20010010020 根据要求
01380-06X300灰口铸铁30010010020 根据要求
01380-06X600灰口铸铁60010010020 根据要求
01380-06X1000灰口铸铁100010010020 根据要求
01380-07X200灰口铸铁20012512520 根据要求
01380-07X300灰口铸铁30012512520 根据要求
01380-07X600灰口铸铁60012512520 根据要求
01380-07X1000灰口铸铁100012512520 根据要求
01380-08X200灰口铸铁20016016025 根据要求
01380-08X300灰口铸铁30016016025 根据要求
01380-08X600灰口铸铁60016016025 根据要求
01380-09X200灰口铸铁20020020032 根据要求
01380-09X300灰口铸铁30020020032 根据要求
01380-09X600灰口铸铁60020020032 根据要求
01380-10X300灰口铸铁30025025036 根据要求
01380-10X600灰口铸铁60025025036 根据要求
01380-11X300灰口铸铁30031531536 根据要求
01380-11X600灰口铸铁60031531536 根据要求
01380-201X150铝制150323210 根据要求
01380-201X300铝制300323210 根据要求
01380-202X150铝制150404012 根据要求
01380-202X300铝制300404012 根据要求
01380-203X150铝制150505012 根据要求
01380-203X300铝制300505012 根据要求
01380-204X150铝制150636312 根据要求
01380-204X300铝制300636312 根据要求
01380-205X200铝制200808016 根据要求
01380-205X300铝制300808016 根据要求
01380-205X600铝制600808016 根据要求
01380-205X800铝制800808016 根据要求
01380-206X200铝制20010010020 根据要求
01380-206X300铝制30010010020 根据要求
01380-206X600铝制60010010020 根据要求
01380-206X1000铝制100010010020 根据要求
01380-207X200铝制20012512520 根据要求
01380-207X300铝制30012512520 根据要求
01380-207X600铝制60012512520 根据要求
01380-207X1000铝制100012512520 根据要求
01380-208X200铝制20016016025 根据要求
01380-208X300铝制30016016025 根据要求
01380-208X600铝制60016016025 根据要求
01380-209X200铝制20020020032 根据要求
01380-209X300铝制30020020032 根据要求
01380-209X600铝制60020020032 根据要求
01380-210X300铝制30025025036 根据要求
01380-210X600铝制60025025036 根据要求