弯板
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
弯板
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
01250
夹紧角件,带和不带 T 型槽的,灰口铸铁
14 型号
01251
单面宽的灰口铸铁弯板
带预加工夹紧面
5 型号
01251
单面宽的灰口铸铁弯板
带栅格孔
10 型号
01251
单面宽的灰口铸铁弯板,带 T 型槽
10 型号
01252
夹紧角件,铝制
3 型号
01265
夹紧角件,双面
0 型号
01265
双面灰口铸铁弯板
带预加工夹紧面
11 型号
01265
双面灰口铸铁弯板
带 T 型槽
20 型号
01265
双面灰口铸铁弯板
带栅格孔
22 型号
01267
夹紧角件,双面
2 型号
01267
双面灰口铸铁弯板
用于快换工装板
4 型号
01270
夹紧角件,双面,灰口铸铁
3 型号