norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
01270
夹紧角件,双面,灰口铸铁
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
弯板
夹紧角件,双面,灰口铸铁
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 250.
规格:
基准面经高精度加工处理。
提示:
随供用于吊装的环形螺栓。盖子可以防止弯板的空腔被切屑填满。
图纸提示:
加工面: +0.2 mm/ +0.5 mm
未加工面: ±2 mm
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01270 夹紧角件,双面,灰口铸铁
193 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
C
D
D1
D2
E
E1
E2
H
H1
L
L1
L2
L3
L4
CAD
配件
价格
订购
01270-320125
32,5
75
30
50
400
40
20
40
378
65
320
332
330
125
115
根据要求
01270-400150
50
120
30
70
500
40
20
42
485
80
400
412
410
150
142
根据要求
01270-500200
55
150
30
100
630
40
20
53
603
90
500
512
510
200
190
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
01250
夹紧角件,带和不带 T 型槽的,灰口铸铁
01251
单面宽的灰口铸铁弯板
带预加工夹紧面
01251
单面宽的灰口铸铁弯板
带栅格孔
01251
单面宽的灰口铸铁弯板,带 T 型槽
01252
夹紧角件,铝制
01265
夹紧角件,双面
01265
双面灰口铸铁弯板
带预加工夹紧面
01265
双面灰口铸铁弯板
带 T 型槽
01265
双面灰口铸铁弯板
带栅格孔
01267
夹紧角件,双面
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83