norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
目录订购
NC 夹具
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
NC 夹具
新产品
铝制弓形把手
不锈钢固定衬套,适用于状态传感器
不锈钢固定衬套,带状态传感器
钢制或不锈钢制定位衬套,适用于状态传感器
钢制或不锈钢制定位衬套,带状态传感器
液压旋入式气缸,单作用,带有弹簧复位
液压支撑元件
液压下拉式夹钳
液压旋转杆式夹钳
用于旋转杆式夹钳的夹紧杆
液压杠杆夹,双作用
带金属刮刀的液压缸
液压旋入式气缸,单作用,带有弹簧复位
液压紧凑型转角夹具
用于液压紧凑型转角夹具的夹紧臂
液压转角夹具
夹紧臂 用于液压转角夹具
气动旋转杆式夹钳,双作用
不锈钢链式滑动套组
塑料链式滑动装置
双夹紧元件
用于夹紧偏心螺钉的备用螺栓
用于夹紧心轴的备用螺栓
UNILOCK 5 轴基本模块 DUO
系统尺寸 80 mm
UNILOCK 5 轴基本模块 VARIO
系统尺寸 80 mm
UNILOCK 5 轴通用夹紧底板
UNILOCK 5 轴轴肩螺栓,适用于固定工件
UNILOCK 夹持模块 EFM138
插塞连接器 8 mm,带有插销锁的非屏蔽式衬套
插塞连接器 M8x1,带有螺纹锁的非屏蔽式衬套
插塞连接器衬套 M12x1,带有螺纹锁
双辐式铝制手轮,无手柄
双辐式铝制手轮,带有可旋转的圆柱形手柄
双辐式铝制手轮,带有可折叠的圆柱形手柄
铝制圆盘手轮,无手柄
铝制圆盘手轮,带有可旋转的圆柱形手柄
铝制圆盘手轮,带有可折叠的圆柱形手柄
不锈钢制铰链
不锈钢铰链,带固定螺栓
不锈钢球形锁销,可锁定
球形锁销,可锁定
带 T 型手柄的球形锁销,可锁定
塑料十字手柄,带突出钢衬套
耐高温塑料十字手柄,带突出钢衬套
41091
NC 夹具,钳口宽度 125 mm
1 型号
41091-10
NC 夹具
的伞齿轮传动
1 型号
41092
阶梯定位卡爪,带夹持板,
用于 NC 夹具
1 型号
41092-10
NC 夹具
的棱柱钳口
1 型号
41180
带有弹簧片的下拉卡爪
用于 NC 夹具
1 型号
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83