norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
NC 夹具,钳口宽度 125 mm
41091

NC 夹具,钳口宽度 125 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体和夹钳支架材质为渗碳钢。规格:经硬化和打磨处理。特征:NC 夹具可灵活应用于各种夹紧任务:
- 重复精度等于/小于 0.01 mm
- 可牢固夹持在各个方向 (X,Y,Z)
- 垂直用于机床工作台
- 通过阶梯卡爪增大了夹紧范围
- 侧面可调整位置,带 63 mm 和 100 mm 槽间距的固定孔
- 通过锁紧销钉可快速预设夹紧范围
- 基本配置带有两个转动螺丝压板和一个手摇柄
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41091 NC 夹具,钳口宽度 125 mm 264 kB
 NC 夹具技术资料 541 kB

图纸

NC 夹具,钳口宽度 125 mm

商品选择/筛选

订货号BLL1L2L3L4L5H
夹紧范围
重量
kg
CAD配件价格订购
41091-1254701254701153002801505640-23938 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83