norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio
06192

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Alluminio.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:burattato o rettificato e lucidato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Su richiesta:Pomelli a lobi non trattati (non burattati).Nota disegno:
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06192 Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio 172 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma A, pezzo grezzo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaSuperficie
corpo base
D1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06192-14008Aburattato40142613 3,90 €
06192-15010Aburattato50183417 5,06 €
06192-16312Aburattato63204221 6,67 €
06192-18016Aburattato80255225 9,56 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma B, foro continuo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
06192-24008Bburattato8401425 5,65 €
06192-25010Bburattato10501832 7,08 €
06192-26312Bburattato12632040 9,04 €
06192-28016Bburattato16802550 11,86 €
06192-240082Blucidato8401425 9,72 €
06192-250102Blucidato10501832 11,86 €
06192-263122Blucidato12632040 13,08 €
06192-280162Blucidato16802550 19,57 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma C, foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06192-34008Cburattato84014251518 5,65 €
06192-35010Cburattato105018321821 7,08 €
06192-36312Cburattato126320402225 9,04 €
06192-38016Cburattato168025502832 11,86 €
06192-340082Clucidato84014251518 9,72 €
06192-350102Clucidato105018321821 11,86 €
06192-363122Clucidato126320402225 13,08 €
06192-380162Clucidato168025502832 19,57 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma D, filettatura forata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06192-44008DburattatoM840148,42512 5,65 €
06192-45010DburattatoM10501810,53216 7,08 €
06192-46312DburattatoM126320134020 9,04 €
06192-48016DburattatoM168025175030 11,86 €
06192-440082DlucidatoM840148,42512 9,72 €
06192-450102DlucidatoM10501810,53216 11,86 €
06192-463122DlucidatoM126320134020 13,08 €
06192-480162DlucidatoM168025175030 19,57 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06192-54008EburattatoM84014251518 5,65 €
06192-55010EburattatoM105018321821 7,08 €
06192-56312EburattatoM126320402225 9,04 €
06192-58016EburattatoM168025502832 11,86 €
06192-540082ElucidatoM84014251518 9,72 €
06192-550102ElucidatoM105018321821 11,86 €
06192-563122ElucidatoM126320402225 13,08 €
06192-580162ElucidatoM168025502832 19,57 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, in alluminio, forma L, con filetto esterno

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, in alluminio, forma L, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
06192-64008X20LburattatoM840142520 9,92 €
06192-64008X25LburattatoM840142525 10,13 €
06192-64008X30LburattatoM840142530 10,20 €
06192-64008X40LburattatoM840142540 10,42 €
06192-65010X25LburattatoM1050183225 11,80 €
06192-65010X30LburattatoM1050183230 12,04 €
06192-65010X40LburattatoM1050183240 12,28 €
06192-65010X50LburattatoM1050183250 12,48 €
06192-66312X30LburattatoM1263204030 14,93 €
06192-66312X40LburattatoM1263204040 15,08 €
06192-66312X50LburattatoM1263204050 15,67 €
06192-66312X60LburattatoM1263204060 15,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83