norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma C, foro cieco
06192_C

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma C, foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato o rettificato e lucidato.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06192_C Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma C, foro cieco 130 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06192-34008Cburattato84014251518 5,65 €
06192-35010Cburattato105018321821 7,08 €
06192-36312Cburattato126320402225 9,04 €
06192-38016Cburattato168025502832 11,86 €
06192-340082Clucidato84014251518 9,72 €
06192-350102Clucidato105018321821 11,86 €
06192-363122Clucidato126320402225 13,08 €
06192-380162Clucidato168025502832 19,57 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83