norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma B, foro continuo
06192_B

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma B, foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato o rettificato e lucidato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06192_B Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma B, foro continuo 123 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
06192-24008Bburattato8401425 5,65 €
06192-25010Bburattato10501832 7,08 €
06192-26312Bburattato12632040 9,04 €
06192-28016Bburattato16802550 11,86 €
06192-240082Blucidato8401425 9,72 €
06192-250102Blucidato10501832 11,86 €
06192-263122Blucidato12632040 13,08 €
06192-280162Blucidato16802550 19,57 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83