norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma A, pezzo grezzo
06192_A

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma A, pezzo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato.
Non trattato.
Su richiesta:Pomelli a lobi non trattati (non burattati).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06192_A Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma A, pezzo grezzo 188 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaSuperficie
corpo base
D1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06192-14008Aburattato40142613 3,90 €
06192-15010Aburattato50183417 5,06 €
06192-16312Aburattato63204221 6,67 €
06192-18016Aburattato80255225 9,56 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83