norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E, foro cieco filettato
06192_E

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E, foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato o rettificato e lucidato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06192_E Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E, foro cieco filettato 133 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06192-54008EburattatoM84014251518 5,65 €
06192-55010EburattatoM105018321821 7,08 €
06192-56312EburattatoM126320402225 9,04 €
06192-58016EburattatoM168025502832 11,86 €
06192-540082ElucidatoM84014251518 9,72 €
06192-550102ElucidatoM105018321821 11,86 €
06192-563122ElucidatoM126320402225 13,08 €
06192-580162ElucidatoM168025502832 19,57 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83