norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, in alluminio, forma L, con filetto esterno
06192_L

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, in alluminio, forma L, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alluminio.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:Pomello a lobi, burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06192_L Pomelli a lobi simili a DIN 6336, in alluminio, forma L, con filetto esterno 214 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, in alluminio, forma L, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
06192-64008X20LburattatoM840142520 9,92 €
06192-64008X25LburattatoM840142525 10,13 €
06192-64008X30LburattatoM840142530 10,20 €
06192-64008X40LburattatoM840142540 10,42 €
06192-65010X25LburattatoM1050183225 11,80 €
06192-65010X30LburattatoM1050183230 12,04 €
06192-65010X40LburattatoM1050183240 12,28 €
06192-65010X50LburattatoM1050183250 12,48 €
06192-66312X30LburattatoM1263204030 14,93 €
06192-66312X40LburattatoM1263204040 15,08 €
06192-66312X50LburattatoM1263204050 15,67 €
06192-66312X60LburattatoM1263204060 15,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83