|
|
06192_DPomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma D,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato o rettificato e lucidato. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06192-44008 | D | burattato | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 12 |  | | 5,65 € | | 06192-45010 | D | burattato | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 |  | | 7,08 € | | 06192-46312 | D | burattato | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 |  | | 9,04 € | | 06192-48016 | D | burattato | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 |  | | 11,86 € | | 06192-440082 | D | lucidato | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 12 |  | | 9,72 € | | 06192-450102 | D | lucidato | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 |  | | 11,86 € | | 06192-463122 | D | lucidato | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 |  | | 13,08 € | | 06192-480162 | D | lucidato | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 |  | | 19,57 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|