norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Viti con testa zigrinata alte in acciaio e acciaio inox DIN 464
06090

Viti con testa zigrinata alte in acciaio e acciaio inox DIN 464

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:* Con questa lunghezza, la vite con testa zigrinata viene fornita con gambo (senza gola di scarico del filetto, lunghezza del filetto secondo DIN).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06090 Viti con testa zigrinata alte in acciaio e acciaio inox DIN 464 234 kB

Disegni

Viti con testa zigrinata alte in acciaio e acciaio inox DIN 464

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
DD1D3HKLCADAcc.PrezzoOrdinare
06090-04X10acciaio automaticoM41689,53,510 1,04 €
06090-04X16acciaio automaticoM41689,53,516 1,18 €
06090-04X20acciaio automaticoM41689,53,520* 1,37 €
06090-05X10acciaio automaticoM5201011,5410 1,29 €
06090-05X16acciaio automaticoM5201011,5416 1,38 €
06090-05X20acciaio automaticoM5201011,5420* 1,51 €
06090-06X10acciaio automaticoM6241215510 1,63 €
06090-06X16acciaio automaticoM6241215516 1,82 €
06090-06X20acciaio automaticoM6241215520 1,99 €
06090-06X25acciaio automaticoM6241215525* 2,15 €
06090-08X16acciaio automaticoM8301618616 2,54 €
06090-08X20acciaio automaticoM8301618620 2,73 €
06090-08X25acciaio automaticoM8301618625 3,04 €
06090-08X30acciaio automaticoM8301618630* 3,59 €
06090-10X20acciaio automaticoM10362023820 3,89 €
06090-10X25acciaio automaticoM10362023825 4,22 €
06090-10X30acciaio automaticoM10362023830 4,40 €
06090-10X40acciaio automaticoM10362023840* 5,03 €
06090-042X10acciaio inoxM41689,53,510 2,24 €
06090-042X16acciaio inoxM41689,53,516 2,52 €
06090-042X20acciaio inoxM41689,53,520* 2,88 €
06090-052X10acciaio inoxM5201011,5410 2,69 €
06090-052X16acciaio inoxM5201011,5416 2,94 €
06090-052X20acciaio inoxM5201011,5420* 3,23 €
06090-062X10acciaio inoxM6241215510 3,51 €
06090-062X16acciaio inoxM6241215516 3,81 €
06090-062X20acciaio inoxM6241215520 4,20 €
06090-062X25acciaio inoxM6241215525* 4,55 €
06090-082X16acciaio inoxM8301618616 5,44 €
06090-082X20acciaio inoxM8301618620 5,82 €
06090-082X25acciaio inoxM8301618625 6,38 €
06090-082X30acciaio inoxM8301618630* 6,95 €
06090-102X20acciaio inoxM10362023820 8,23 €
06090-102X25acciaio inoxM10362023825 8,97 €
06090-102X30acciaio inoxM10362023830 9,74 €
06090-102X40acciaio inoxM10362023840* 12,36 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83