norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido
06030

Dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Materiale:

Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4404.

Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno:
X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza "H"
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06030 Dadi zigrinati in acciaio o acciaio inox con funzione di serraggio rapido 258 kB

Disegni

Dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1D3D4HKCADAcc.PrezzoOrdinare
06030-04acciaio da bonificaM416114,2128 4,23 €
06030-05acciaio da bonificaM520145,2128 4,66 €
06030-06acciaio da bonificaM624166,21410 5,03 €
06030-08acciaio da bonificaM830208,31712 6,69 €
06030-10acciaio da bonificaM10362810,32014 7,60 €
06030-12acciaio da bonificaM12403212,72416 9,50 €
06030-104acciaio inoxM416114,2128 5,57 €
06030-105acciaio inoxM520145,2128 5,65 €
06030-106acciaio inoxM624166,21410 6,99 €
06030-108acciaio inoxM830208,31712 9,59 €
06030-110acciaio inoxM10362810,32014 11,64 €
06030-112acciaio inoxM12403212,72416 14,97 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83