|
|
06091-01Viti con testa zigrinata in plastica antistatica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide termoplastica rinforzata, nero grafite. Gambo filettato in acciaio 5.8.Versione:Gambo filettatto passivato blu.Utilizzo:I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD). Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.). Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche. Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.Vantaggi:Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili Campi di utilizzo: impianti elettrici, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica. Le parti operative ESD sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi.Sicurezza:Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive. L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione. Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Destinatari: Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE. Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06091-01-11180424X10 | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 |  | | 3,52 € | | 06091-01-11180424X15 | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 |  | | 3,60 € | | 06091-01-11200524X10 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 |  | | 3,60 € | | 06091-01-11200524X15 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 |  | | 3,66 € | | 06091-01-11200524X20 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 |  | | 3,75 € | | 06091-01-11250624X10 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 |  | | 3,75 € | | 06091-01-11250624X15 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 |  | | 3,81 € | | 06091-01-11250624X20 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 |  | | 3,93 € | | 06091-01-11320824X15 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 |  | | 4,11 € | | 06091-01-11320824X20 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 |  | | 4,23 € | | 06091-01-11320824X30 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 |  | | 4,53 € | | 06091-01-11401024X20 | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 |  | | 4,80 € | | 06091-01-11401024X30 | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 |  | | 4,93 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|