|
|
06091Viti con testa zigrinata in plastica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero. Gambo filettato in acciaio.Versione:Gambo filettato zincato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | D | D1 | D3 | D4 | H | H1 | K | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06091-04X15 | M4 | 18 | 10 | 7 | 13,5 | 9 | 8 | 15 |  | | 1,37 € | | 06091-04X20 | M4 | 18 | 10 | 7 | 13,5 | 9 | 8 | 20 |  | | 1,37 € | | 06091-05X10 | M5 | 20 | 12 | 8 | 14,5 | 10 | 8 | 10 |  | | 1,37 € | | 06091-05X18 | M5 | 20 | 12 | 8 | 14,5 | 10 | 8 | 18 |  | | 1,37 € | | 06091-05X25 | M5 | 20 | 12 | 8 | 14,5 | 10 | 8 | 25 |  | | 1,37 € | | 06091-06X20 | M6 | 24 | 13 | 10 | 15 | 9,5 | 9 | 20 |  | | 1,54 € | | 06091-06X28 | M6 | 24 | 13 | 10 | 15 | 9,5 | 9 | 28 |  | | 1,54 € | | 06091-08X25 | M8 | 30 | 15 | 12 | 18 | 11 | 11 | 25 |  | | 1,81 € | | 06091-08X32 | M8 | 30 | 15 | 12 | 18 | 11 | 11 | 32 |  | | 2,01 € | | 06091-10X30 | M10 | 35 | 18 | 14 | 18,5 | 11 | 12 | 30 |  | | 2,09 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|