|
|
06091-01Viti con testa zigrinata plastica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Gambo filettato passivato blu, acciaio inox non trattato.Vantaggi:Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi. Idonee al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura e lunghezze filettature.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06091-01-1804X10 | acciaio automatico | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 |  | | 1,05 € | | 06091-01-1804X15 | acciaio automatico | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 |  | | 1,05 € | | 06091-01-2005X10 | acciaio automatico | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 |  | | 1,12 € | | 06091-01-2005X15 | acciaio automatico | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 |  | | 1,12 € | | 06091-01-2005X20 | acciaio automatico | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 |  | | 1,20 € | | 06091-01-2506X10 | acciaio automatico | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 |  | | 1,20 € | | 06091-01-2506X15 | acciaio automatico | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 |  | | 1,29 € | | 06091-01-2506X20 | acciaio automatico | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 |  | | 1,35 € | | 06091-01-2506X30 | acciaio automatico | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 |  | | 1,41 € | | 06091-01-2506X40 | acciaio automatico | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 |  | | 1,70 € | | 06091-01-3208X15 | acciaio automatico | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 |  | | 1,35 € | | 06091-01-3208X20 | acciaio automatico | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 |  | | 1,41 € | | 06091-01-3208X30 | acciaio automatico | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 |  | | 1,47 € | | 06091-01-3208X40 | acciaio automatico | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 |  | | 1,53 € | | 06091-01-4010X20 | acciaio automatico | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 |  | | 1,83 € | | 06091-01-4010X30 | acciaio automatico | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 |  | | 1,98 € | | 06091-01-4010X40 | acciaio automatico | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 |  | | 2,12 € | | 06091-01-18042X10 | acciaio inox | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 |  | | 1,77 € | | 06091-01-18042X15 | acciaio inox | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 |  | | 1,77 € | | 06091-01-20052X10 | acciaio inox | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 |  | | 1,83 € | | 06091-01-20052X15 | acciaio inox | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 |  | | 1,83 € | | 06091-01-20052X20 | acciaio inox | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 |  | | 1,98 € | | 06091-01-25062X10 | acciaio inox | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 |  | | 1,90 € | | 06091-01-25062X15 | acciaio inox | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 |  | | 1,98 € | | 06091-01-25062X20 | acciaio inox | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 |  | | 2,12 € | | 06091-01-25062X30 | acciaio inox | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 |  | | 2,25 € | | 06091-01-25062X40 | acciaio inox | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 |  | | 2,40 € | | 06091-01-32082X15 | acciaio inox | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 |  | | 2,69 € | | 06091-01-32082X20 | acciaio inox | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 |  | | 3,24 € | | 06091-01-32082X30 | acciaio inox | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 |  | | 3,81 € | | 06091-01-32082X40 | acciaio inox | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 |  | | 4,11 € | | 06091-01-40102X20 | acciaio inox | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 |  | | 3,52 € | | 06091-01-40102X30 | acciaio inox | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 |  | | 4,11 € | | 06091-01-40102X40 | acciaio inox | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 |  | | 4,29 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|