Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty z oceli kompaktní, plné vysunutí, nosnost do 480 kg
21337-15

Teleskopické lišty z oceli kompaktní, plné vysunutí, nosnost do...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z nerezové oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:U teleskopické lišty s plným vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Při boční montáži dosahují teleskopické lišty stanovených nosností.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.

U horizontální montáže je nosnost o 70% nižší.

Vhodné pro odstup lišt až 1.000 m.
Technické údaje:Max. pojezdová rychlost: 0,5 m/s.Teplotní rozsah:-20 °C - +180 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21337-15 Teleskopické lišty z oceli kompaktní, plné vysunutí, nosnost do 480 kg 137 kB
 Technické informace pro teleskopické lišty, frézované 342 kB

Výkresy

Teleskopické lišty z oceli kompaktní, plné vysunutí, nosnost do 480 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1DHLL1L2L3Počet
otvorů
Zdvih
S
Nosnost
na jeden pár v
kg
CADPřís.CenaObjednat
21337-15-04007025M83240050-2008400440 402,36 €
21337-15-04507025M83245050-2508450450 446,52 €
21337-15-05007025M83250050-3008500460 504,59 €
21337-15-05507025M83255050-3508550470 564,83 €
21337-15-06007025M83260050-4008600480 613,01 €
21337-15-06507025M83265050200-12650460 657,71 €
21337-15-07007025M83270050225-12700440 707,46 €
21337-15-07507025M83275050250-12750420 750,89 €
21337-15-08007025M83280050275-12800400 797,48 €
21337-15-08507025M83285050300-12850380 845,03 €
21337-15-09007025M83290050325-12900360 890,70 €
21337-15-09507025M83295050350-12950340 937,27 €
21337-15-10007025M832100050375-121000320 968,43 €
21337-15-10507025M832105050400-121050310 1 010,95 €
21337-15-11007025M832110050425-121100300 1 056,91 €
21337-15-11507025M832115050450-121150290 1 104,45 €
21337-15-12007025M832120050475-121200280 1 148,23 €
21337-15-12507025M832125050500-121250270 1 195,77 €
21337-15-13007025M832130050525-121300260 1 239,21 €
21337-15-14007025M832140050575-121400240 1 334,29 €
21337-15-15007025M832150050625-121500220 1 425,28 €