Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty z oceli kompaktní, plné vysunutí, nosnost do 420 kg
21337-10

Teleskopické lišty z oceli kompaktní, plné vysunutí, nosnost do...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z nerezové oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:U teleskopické lišty s plným vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Při boční montáži dosahují teleskopické lišty stanovených nosností.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.

U horizontální montáže je nosnost o 70% nižší.

Vhodné pro odstup lišt až 1.000 m.
Technické údaje:Max. pojezdová rychlost: 0,5 m/s.Teplotní rozsah:-20 °C - +180 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21337-10 Teleskopické lišty z oceli kompaktní, plné vysunutí, nosnost do 420 kg 109 kB
 Technické informace pro teleskopické lišty, frézované 342 kB

Výkresy

Teleskopické lišty z oceli kompaktní, plné vysunutí, nosnost do 420 kg

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBDHLL1L2L3Počet
otvorů
Zdvih
S
Nosnost
na jeden pár v
kg
CADPřís.CenaObjednat
21337-10-030050M83030050-1004300360 215,42 €
21337-10-035050M83035050-1504350370 250,77 €
21337-10-040050M83040050-2004400380 286,14 €
21337-10-045050M83045050-2504450390 321,51 €
21337-10-050050M83050050-3004500400 356,87 €
21337-10-055050M83055050150-6550410 392,24 €
21337-10-060050M83060050175-6600420 427,60 €
21337-10-065050M83065050200-6650410 462,97 €
21337-10-070050M83070050225-6700400 498,34 €
21337-10-075050M83075050250-6750390 533,69 €
21337-10-080050M83080050275-6800380 569,07 €
21337-10-085050M83085050300-6850370 607,64 €
21337-10-090050M83090050325-6900360 643,01 €
21337-10-095050M83095050350-6950350 678,39 €
21337-10-100050M830100050375-61000340 713,74 €
21337-10-105050M830105050400-61050330 749,11 €
21337-10-110050M830110050425-61100320 784,47 €
21337-10-115050M830115050450-61150310 819,84 €
21337-10-120050M830120050475-61200290 855,20 €