Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 100 kg
21335

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Díky tlumení zásuvu jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Teplotní rozsah:+10 °C až +40 °C.Přednosti:Soft close
Lehký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 100 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-0400DZ5417-0040ECboční montážstandardní451 kus = 1 pár 85,43 €
21335-0450DZ5417-0045ECboční montážstandardní451 kus = 1 pár 88,78 €
21335-0500DZ5417-0050ECboční montážstandardní501 kus = 1 pár 90,36 €
21335-0550DZ5417-0055ECboční montážstandardní501 kus = 1 pár 91,83 €
21335-0600DZ5417-0060ECboční montážstandardní501 kus = 1 pár 95,27 €
21335-0700DZ5417-0070ECboční montážstandardní551 kus = 1 pár 104,90 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21335-040026160192--12816028817,554400,2400 85,43 €
21335-045026192224--16019232017,554449,4450 88,78 €
21335-05002616019225628819222438417,554498,6500 90,36 €
21335-05502619222428832019222441617,554547,6550 91,83 €
21335-06002622425635238422425648017,554597600 95,27 €
21335-07002628832044848025628857617,554695,4700 104,90 €