Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty
21335-85

Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Montážní úhelník z nerezové oceli.Provedení: Montážní úhelník, bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:Jako volba k podlahové montáži nebo k plošné montáži.Příslušenství:21334-50 teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21335-85 Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty 196 kB

Výkresy

Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuNosnost
na jeden pár
v kg
Typ výrobkuDruh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-85-180DS63610180standardní1 kus = 1 pár 21,05 €