Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Montážní úhelníky z oceli.Provedení: Montážní úhelníky, pozinkované.Pokyny k objednání:Prodej po párech.
Upozornění:Jako volba k podlahové montáži nebo boční montáži.Příslušenství:21334-20 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost až 50 kg.

21334-45 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost až 65 kg.

21334-70 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí nosnost až 70 kg.

21334-75 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí nosnost až 70 kg.

21334-65 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí nosnost až 68 kg.

21334-55 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí nosnost až 68 kg.

21334-60 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí nosnost až 68 kg.

21335-10 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, plné vysunutí nosnost až 124 kg.

21335-20 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí nosnost až 160 kg.

21334-90 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí nosnost 82 kg.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21335-83 Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty 192 kB
 Příslušenství pro montáž skříně 85,1 kB

Výkresy (celkový přehled)

Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty

Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty, provedení A

více informací

Výkresy

Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníA

A1A2A3BHH1H2LL1CADPřís.CenaObjednat
21335-83-069043A3 otvory-76,282,6165,11543,715,96,569,9266,7 70,52 €
21335-83-114044A3 otvory66---18,344,515,27,4114,6114,6 57,73 €

Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty, provedení B

více informací

Výkresy

Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníA

A1A2A3BHH1H2LL1CADPřís.CenaObjednat
21335-83-069057B4 otvory-76,282,6165,11557,212,76,3569,9266,7 79,05 €
21335-83-140060B4 otvory96---146015,95,5140140 103,27 €

Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty, provedení C

více informací

Výkresy

Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníB

HLL1CADPřís.CenaObjednat
21335-83-077055C3 otvory17,855,777,6153,8 67,70 €