Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Montážní úhelníky z oceli.Provedení: Montážní úhelníky, pozinkované.Pokyny k objednání:Prodej po párech.
Upozornění:Jako volba k podlahové montáži nebo boční montáži.Příslušenství:21335-30 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, plné vysunutí, nosnost do 272 kg.

21335-25 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, plné vysunutí, nosnost do 272 kg.

21335-15 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, plné vysunutí, nosnost do 160 kg.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21335-81 Montážní úhelník z oceli pro teleskopické lišty 155 kB
 Technické informace o montážním úhelníku 21335-81 874 kB

Výkresy

Montážní úhelník z oceli pro teleskopické lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuL

Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-81-0305DZ634123051 kus = 1 pár 80,51 €
21335-81-0406DZ634164061 kus = 1 pár 79,29 €
21335-81-0559DZ634225591 kus = 1 pár 91,95 €
21335-81-0711DZ634287111 kus = 1 pár 98,39 €