Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg
21335-35

Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Lišty z hliníku.
Kuličová klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4021.

Provedení: Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 600 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Po 2000 cyklech se doporučuje opětovné namazání vysokotlakým mazivem.

Koncové zarážky byly testovány při stanovené nosnosti s 10 cykly a rychlostí zastavení 0,8 m/s. Dodatečně se doporučuje externí koncový doraz.
Teplotní rozsah:-20 °C až +110 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21335-35 Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg 144 kB
 Technical information for telescopic slides 389 kB
 Overview of items telescopic slides 76,9 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-35-0300DA4160-0030boční montážstandardní2401 kus = 1 pár 302,71 €
21335-35-0350DA4160-0035boční montážstandardní2551 kus = 1 pár 320,69 €
21335-35-0400DA4160-0040boční montážstandardní2701 kus = 1 pár 344,89 €
21335-35-0450DA4160-0045boční montážstandardní2851 kus = 1 pár 362,91 €
21335-35-0500DA4160-0050boční montážstandardní3001 kus = 1 pár 380,12 €
21335-35-0550DA4160-0055boční montážstandardní3001 kus = 1 pár 400,28 €
21335-35-0600DA4160-0060boční montážstandardní3001 kus = 1 pár 416,89 €
21335-35-0650DA4160-0065boční montážstandardní2951 kus = 1 pár 444,94 €
21335-35-0700DA4160-0070boční montážstandardní2901 kus = 1 pár 466,21 €
21335-35-0800DA4160-0080boční montážstandardní2701 kus = 1 pár 505,23 €
21335-35-0900DA4160-0090boční montážstandardní2501 kus = 1 pár 546,07 €
21335-35-1000DA4160-0100boční montážstandardní2301 kus = 1 pár 605,10 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21335-35-03007,5142,52857512515026,580300300 302,71 €
21335-35-03507,5167,533510015020026,580350350 320,69 €
21335-35-04007,5192,538512517525026,580400400 344,89 €
21335-35-04507,5217,543515020030026,580450450 362,91 €
21335-35-05007,5242,548517522535026,580500500 380,12 €
21335-35-05507,5267,553520025040026,580550550 400,28 €
21335-35-06007,5292,558522527545026,580600600 416,89 €
21335-35-06507,5317,563525030050026,580650650 444,94 €
21335-35-07007,5342,568527532555026,580700700 466,21 €
21335-35-08007,5392,578532537565026,580800800 505,23 €
21335-35-09007,5442,588537542575026,580900900 546,07 €
21335-35-10007,5492,598542547585026,58010001000 605,10 €