Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
21335-30

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.

U horizontální montáže je hodnota o 70% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 4,8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.



Teleskopické lišty nelze objednat jako pár.
Pokud je požadováno jednostranné zamykání, je možná kombinace s 21335-25.
Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Přednosti:Vhodné pro plochou montáž
Vhodné pro aplikace s vysokým zatížením
Lehký chod
Příslušenství:Teleskopické lišty z oceli 21335-25.Vezměte na vědomí:Maximální zatížitelnost se vztahuje na pár teleskopických lišt.Odkaz na výkres:
1) Montážní otvor při 21335-30-1524 je k dispozici
2) Výřez pro šrouby zámku

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-30-0254DZ9301-0010U-Eboční montážstandardní272jednotlivě baleno 64,32 €
21335-30-0305DZ9301-0012U-Eboční montážstandardní272jednotlivě baleno 64,32 €
21335-30-0356DZ9301-0014U-Eboční montážstandardní272jednotlivě baleno 71,50 €
21335-30-0406DZ9301-0016U-Eboční montážstandardní272jednotlivě baleno 75,43 €
21335-30-0457DZ9301-0018U-Eboční montážstandardní272jednotlivě baleno 88,26 €
21335-30-0508DZ9301-0020U-Eboční montážstandardní272jednotlivě baleno 103,81 €
21335-30-0559DZ9301-0022U-Eboční montážstandardní272jednotlivě baleno 109,56 €
21335-30-0610DZ9301-0024U-Eboční montážstandardní267jednotlivě baleno 115,35 €
21335-30-0660DZ9301-0026U-Eboční montážstandardní264jednotlivě baleno 119,40 €
21335-30-0711DZ9301-0028U-Eboční montážstandardní261jednotlivě baleno 125,63 €
21335-30-0762DZ9301-0030U-Eboční montážstandardní258jednotlivě baleno 143,69 €
21335-30-0813DZ9301-0032U-Eboční montážstandardní256jednotlivě baleno 151,31 €
21335-30-0864DZ9301-0034U-Eboční montážstandardní253jednotlivě baleno 160,98 €
21335-30-0914DZ9301-0036U-Eboční montážstandardní248jednotlivě baleno 169,38 €
21335-30-1016DZ9301-0040U-Eboční montážstandardní237jednotlivě baleno 221,52 €
21335-30-1067DZ9301-0042U-Eboční montážstandardní228jednotlivě baleno 274,77 €
21335-30-1118DZ9301-0044U-Eboční montážstandardní218jednotlivě baleno 289,63 €
21335-30-1220DZ9301-0048U-Eboční montážstandardní204jednotlivě baleno 296,63 €
21335-30-1372DZ9301-0054U-Eboční montážstandardní196jednotlivě baleno 311,10 €
21335-30-1524DZ9301-0060U-Eboční montážstandardní182jednotlivě baleno 326,66 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21335-30-025412,7---152,4209,6228,6------103,1128,5147,6166,619,176,2254254 64,32 €
21335-30-030512,7---203,2260,4279,4------153,9179,3198,4217,419,176,2304,8304,8 64,32 €
21335-30-035612,7---254311,2330,2------204,7230,1249,2268,219,176,2355,6355,6 71,50 €
21335-30-040612,7---304,8362381127-----255,5280,930031919,176,2406,4406,4 75,43 €
21335-30-045712,7---355,6412,8431,8127----246,1306,3331,7350,8369,819,176,2457,2457,2 88,26 €
21335-30-050812,7---406,4463,6482,6127190,5---296,9357,1382,5401,6420,619,176,2508508 103,81 €
21335-30-055912,7---457,2514,4533,4127190,5---347,7407,9433,3452,4471,419,176,2558,8558,8 109,56 €
21335-30-061012,7---508565,2584,2127190,5---398,5458,7484,1503,2522,219,176,2609,6609,6 115,35 €
21335-30-066012,7---558,8616635127190,5---449,3509,5534,955457319,176,2660,4660,4 119,40 €
21335-30-071112,7---609,6666,8685,8127190,5---500,1560,3585,7604,8623,819,176,2711,2711,2 125,63 €
21335-30-076212,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5368,3--550,9611,1636,5655,6674,619,176,2762762 143,69 €
21335-30-081312,7235393,7552,5711,2768,4787,4127190,5368,3--601,7661,9687,3706,4725,419,176,2812,8812,8 151,31 €
21335-30-086412,7235419,1603,3762819,2838,2127190,5368,3469,9-652,5712,7738,1757,2776,219,176,2863,6863,6 160,98 €
21335-30-091412,7235444,5654,1812,8870889127190,5368,3520,7-703,3763,5788,980882719,176,2914,4914,4 169,38 €
21335-30-101612,7235546,1755,7914,4971,6990,6127190,5368,3520,7-804,9865,1890,5909,6928,619,176,210161016 221,52 €
21335-30-106712,7235546,1806,5965,21022,41041,4127190,5368,3520,7-855,7915,9941,3960,4979,419,176,21066,81066,8 274,77 €
21335-30-111812,7235546,1857,310161073,21092,2127190,5368,3520,7-906,5966,7992,11011,21030,219,176,21117,61117,6 289,63 €
21335-30-122012,7235596,9958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,51008,11068,31093,71112,81131,819,176,21219,21219,2 296,63 €
21335-30-137212,7235596,9958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,51160,51220,81246,21265,21284,219,176,21371,61371,6 311,10 €
21335-30-152412,7235596,9958,91422,41479,61498,6127190,5368,3520,7825,51312,91373,11398,51417,61436,619,176,215241524 326,66 €