Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
21335-25

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze. Teleskopickou lištu lze otevřít nebo zavřít pouze pomocí odblokovací páčky. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 4,8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.



Teleskopické lišty nelze objednat jako pár.
Pokud je požadováno oboustranné blokování, je třeba objednat levou a pravou verzi.
Pokud je požadováno jednostranné zamykání, je možná kombinace s 21335-30.
Přednosti:Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze
Pro náročné aplikace
Manuální odblokování
Lehký chod
Příslušenství:Teleskopické lišty z oceli 21335-30.Vezměte na vědomí:Maximální zatížitelnost se vztahuje na pár teleskopických lišt.Odkaz na výkres:
1) Montážní otvor u 21335-25-03050 a 21335-25-03051 není k dispozici
2) Montážní otvor u 21335-25-05590 a 21335-25-05591 není k dispoizici
3) Výřez pro šrouby zámku
4) Jen referenční rozměr, žádný montážní otvor
5) Provedení B, stejné rozměry jako pravé provedení

Výkresy (celkový přehled)

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg, provedení A, vlevo

více informací

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg, provedení A, vlevo

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuProvedeníTyp provedeníMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-25-03050DZ9308-0012L-EAlevéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 117,32 €
21335-25-03560DZ9308-0014L-EAlevéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 121,76 €
21335-25-04060DZ9308-0016L-EAlevéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 129,19 €
21335-25-04570DZ9308-0018L-EAlevéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 137,09 €
21335-25-05080DZ9308-0020L-EAlevéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 142,99 €
21335-25-05590DZ9308-0022L-EAlevéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 152,01 €
21335-25-06100DZ9308-0024L-EAlevéboční montážstandardní267jednotlivě baleno 163,47 €
21335-25-06600DZ9308-0026L-EAlevéboční montážstandardní264jednotlivě baleno 172,03 €
21335-25-07110DZ9308-0028L-EAlevéboční montážstandardní261jednotlivě baleno 180,33 €
21335-25-07620DZ9308-0030L-EAlevéboční montážstandardní258jednotlivě baleno 191,44 €
21335-25-08130DZ9308-0032L-EAlevéboční montážstandardní256jednotlivě baleno 203,32 €
21335-25-08640DZ9308-0034L-EAlevéboční montážstandardní256jednotlivě baleno 240,43 €
21335-25-09140DZ9308-0036L-EAlevéboční montážstandardní248jednotlivě baleno 247,23 €
21335-25-10160DZ9308-0040L-EAlevéboční montážstandardní237jednotlivě baleno 288,45 €
21335-25-10670DZ9308-0042L-EAlevéboční montážstandardní228jednotlivě baleno 312,19 €
21335-25-12190DZ9308-0048L-EAlevéboční montážstandardní204jednotlivě baleno 386,31 €
21335-25-13720DZ9308-0054L-EAlevéboční montážstandardní196jednotlivě baleno 433,53 €
21335-25-15240DZ9308-0060L-EAlevéboční montážstandardní182jednotlivě baleno 510,96 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21335-25-0305012,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 117,32 €
21335-25-0356012,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 121,76 €
21335-25-0406012,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 129,19 €
21335-25-0457012,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 137,09 €
21335-25-0508012,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 142,99 €
21335-25-0559012,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 152,01 €
21335-25-0610012,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 163,47 €
21335-25-0660012,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 172,03 €
21335-25-0711012,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 180,33 €
21335-25-0762012,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 191,44 €
21335-25-0813012,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 203,32 €
21335-25-0864012,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 240,43 €
21335-25-0914012,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 247,23 €
21335-25-1016012,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 288,45 €
21335-25-1067012,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 312,19 €
21335-25-1219012,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 386,31 €
21335-25-1372012,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 433,53 €
21335-25-1524012,7235596,6958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 510,96 €

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg, provedení B, vpravo

více informací

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg, provedení B, vpravo

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuProvedeníTyp provedeníMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-25-03051DZ9308-0012R-EBpravéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 117,32 €
21335-25-03561DZ9308-0014R-EBpravéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 121,76 €
21335-25-04061DZ9308-0016R-EBpravéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 129,19 €
21335-25-04571DZ9308-0018R-EBpravéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 137,09 €
21335-25-05081DZ9308-0020R-EBpravéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 142,99 €
21335-25-05591DZ9308-0022R-EBpravéboční montážstandardní272jednotlivě baleno 152,01 €
21335-25-06101DZ9308-0024R-EBpravéboční montážstandardní267jednotlivě baleno 163,47 €
21335-25-06601DZ9308-0026R-EBpravéboční montážstandardní264jednotlivě baleno 172,03 €
21335-25-07111DZ9308-0028R-EBpravéboční montážstandardní261jednotlivě baleno 180,33 €
21335-25-07621DZ9308-0030R-EBpravéboční montážstandardní258jednotlivě baleno 191,44 €
21335-25-08131DZ9308-0032R-EBpravéboční montážstandardní256jednotlivě baleno 203,32 €
21335-25-08641DZ9308-0034R-EBpravéboční montážstandardní256jednotlivě baleno 240,43 €
21335-25-09141DZ9308-0036R-EBpravéboční montážstandardní248jednotlivě baleno 247,23 €
21335-25-10161DZ9308-0040R-EBpravéboční montážstandardní237jednotlivě baleno 288,45 €
21335-25-10671DZ9308-0042R-EBpravéboční montážstandardní228jednotlivě baleno 312,19 €
21335-25-12191DZ9308-0048R-EBpravéboční montážstandardní204jednotlivě baleno 386,31 €
21335-25-13721DZ9308-0054R-EBpravéboční montážstandardní196jednotlivě baleno 433,53 €
21335-25-15241DZ9308-0060R-EBpravéboční montážstandardní182jednotlivě baleno 510,96 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21335-25-0305112,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 117,32 €
21335-25-0356112,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 121,76 €
21335-25-0406112,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 129,19 €
21335-25-0457112,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 137,09 €
21335-25-0508112,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 142,99 €
21335-25-0559112,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 152,01 €
21335-25-0610112,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 163,47 €
21335-25-0660112,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 172,03 €
21335-25-0711112,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 180,33 €
21335-25-0762112,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 191,44 €
21335-25-0813112,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 203,32 €
21335-25-0864112,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 240,43 €
21335-25-0914112,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 247,23 €
21335-25-1016112,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 288,45 €
21335-25-1067112,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 312,19 €
21335-25-1219112,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 386,31 €
21335-25-1372112,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 433,53 €
21335-25-1524112,7235596,9958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 510,96 €