Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg
21335-20

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů resp. 80.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Přednosti:Zaskočení v uzavřené poloze
Lehký chod
Vysoká senzibilita přesným vedením

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Nosnost na jeden pár
(10.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-20-0300DZ5321-0030boční montážstandardní1201301 kus = 1 pár 77,27 €
21335-20-0350DZ5321-0035boční montážstandardní1201401 kus = 1 pár 83,79 €
21335-20-0400DZ5321-0040boční montážstandardní1301501 kus = 1 pár 90,38 €
21335-20-0450DZ5321-0045boční montážstandardní1401601 kus = 1 pár 96,76 €
21335-20-0500DZ5321-0050boční montážstandardní1401601 kus = 1 pár 103,34 €
21335-20-0550DZ5321-0055boční montážstandardní1401601 kus = 1 pár 110,01 €
21335-20-0600DZ5321-0060boční montážstandardní1201501 kus = 1 pár 116,61 €
21335-20-0700DZ5321-0070-Aboční montážstandardní1101301 kus = 1 pár 129,65 €
21335-20-0790DZ5321-0080-Aboční montážstandardní1001001 kus = 1 pár 142,74 €
21335-20-0900DZ5321-0090-Aboční montážstandardní80901 kus = 1 pár 239,12 €
21335-20-1000DZ5321-0100-Aboční montážstandardní70801 kus = 1 pár 252,24 €
21335-20-1100DZ5321-0110-Aboční montážstandardní60701 kus = 1 pár 265,40 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21335-20-030026---192224---19,153,1323,5300 77,27 €
21335-20-035026---224256---19,153,1373,5350 83,79 €
21335-20-040026-160192288320128160-19,153,1423,5400 90,38 €
21335-20-045026-160192320352128160-19,153,1473,5450 96,76 €
21335-20-050026-192224384416160192-19,153,1523,5500 103,34 €
21335-20-055026-192224416448160192-19,153,1573,5550 110,01 €
21335-20-060026-256288480512192256-19,153,1623,5600 116,61 €
21335-20-07002628832054457660825628854419,153,1723,5700 129,65 €
21335-20-079026-35238467270432035238419,153,1803,5790 142,74 €
21335-20-090026-44848076880035238441619,153,1923,5900 239,12 €
21335-20-100026448480512864896448480-19,153,11023,51000 252,24 €
21335-20-110026448544576992102444848051219,153,11123,51100 265,40 €