Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg
21335-15

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení do blokovací polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 80.000 cyklech.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Vhodné pro odstup lišt až do 1.000 m.
Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Přednosti:Zaskočení v uzavřené poloze
Rychlé přední odpojení
Vhodné pro plochou montáž

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-15-0305DZ7957-0012-2boční montážstandardní1401 kus = 1 pár 78,94 €
21335-15-0356DZ7957-0014-2boční montážstandardní1401 kus = 1 pár 85,58 €
21335-15-0407DZ7957-0016-2boční montážstandardní1501 kus = 1 pár 92,31 €
21335-15-0457DZ7957-0018-2boční montážstandardní1501 kus = 1 pár 98,81 €
21335-15-0508DZ7957-0020-2boční montážstandardní1601 kus = 1 pár 105,58 €
21335-15-0559DZ7957-0022-2boční montážstandardní1601 kus = 1 pár 112,37 €
21335-15-0610DZ7957-0024-2boční montážstandardní1601 kus = 1 pár 119,14 €
21335-15-0660DZ7957-0026-2boční montážstandardní1601 kus = 1 pár 124,78 €
21335-15-0711DZ7957-0028-2boční montážstandardní1601 kus = 1 pár 132,40 €
21335-15-0762DZ7957-0030-2boční montážstandardní1601 kus = 1 pár 140,15 €
21335-15-0813DZ7957-0032-2boční montážstandardní1601 kus = 1 pár 145,77 €
21335-15-0864DZ7957-0034-2boční montážstandardní1601 kus = 1 pár 152,16 €
21335-15-0914DZ7957-0036-2boční montážstandardní1601 kus = 1 pár 273,93 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21335-15-030531,8--184,2200,2241,3-------179,4198,519,170,8304,8304,8 78,94 €
21335-15-035631,8--235251292,1-------230,2249,319,170,8355,6355,6 85,58 €
21335-15-040731,8--285,8301,8342,9108----236,6262281300,119,170,8406,4406,4 92,31 €
21335-15-045731,8--336,6352,6393,7108----287,4312,8331,8350,919,170,8457,2457,2 98,81 €
21335-15-050831,8--387,4403,4444,5108171,5---338,2363,6382,6401,719,170,8508508 105,58 €
21335-15-055931,8--438,2454,2495,3108171,5--328,7389414,4433,4452,519,170,8558,8558,8 112,37 €
21335-15-061031,8--489505546,1108171,5--379,5439,8465,2484,2503,319,170,8609,6609,6 119,14 €
21335-15-066031,8--539,8555,8596,9108171,5--430,3490,6516535554,119,170,8660,4660,4 124,78 €
21335-15-071131,8--590,6606,6647,7108171,5--481,1541,4566,8585,8604,919,170,8711,2711,2 132,40 €
21335-15-076231,8203,2469,9641,4657,4698,5108171,5--531,9592,2617,6636,6655,719,170,8762762 140,15 €
21335-15-081331,8203,2520,7692,2708,2749,3108171,5--582,7643688,4687,4706,519,170,8812,8812,8 145,77 €
21335-15-086431,8203,2571,5743759800,1108171,5349,3-633,5693,8719,2738,2757,319,170,8863,6863,6 152,16 €
21335-15-091431,8203,2622,3793,8809,8850,9108171,5349,3501,7684,3744,6770789808,119,170,8914,4914,4 273,93 €