Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 124 kg
21335-10

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.
Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Vhodné pro odstup lišt až do 1.000 m.
Přednosti:Zaskočení do otevřené polohy, na obou stranách
Rychlé přední odpojení
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21335-10 Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 124 kg 139 kB
 Technical information for telescopic slides 389 kB
 Overview of items telescopic slides 76,9 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 124 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-10-0305DZ3657-0012-2boční montážstandardní901 kus = 1 pár 73,51 €
21335-10-0356DZ3657-0014-2boční montážstandardní901 kus = 1 pár 79,05 €
21335-10-0406DZ3657-0016-2boční montážstandardní1001 kus = 1 pár 84,69 €
21335-10-0457DZ3657-0018-2boční montážstandardní1101 kus = 1 pár 90,05 €
21335-10-0508DZ3657-0020-2boční montážstandardní1241 kus = 1 pár 95,59 €
21335-10-0559DZ3657-0022-2boční montážstandardní1101 kus = 1 pár 101,12 €
21335-10-0610DZ3657-0024-2boční montážstandardní1001 kus = 1 pár 106,77 €
21335-10-0660DZ3657-0026-2boční montážstandardní921 kus = 1 pár 111,57 €
21335-10-0711DZ3657-0028-2boční montážstandardní831 kus = 1 pár 117,76 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A11BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21335-10-030546,4-135,4179,1204,5229,9--228,6225,519,153,1305305 73,51 €
21335-10-035646,4-186,2229,9255,3280,7--279,4276,619,153,1356356 79,05 €
21335-10-040646,4-237280,7306,1331,5-257,3330,2327,119,153,1406406 84,69 €
21335-10-045746,4-287,8331,5356,9382,3-308,1381377,919,153,1457457 90,05 €
21335-10-050846,4215,9338,6382,3407,7433,1203,2358,9431,8428,719,153,1508508 95,59 €
21335-10-055946,4241,3389,4433,1458,5483,9228,6409,7482,6479,519,153,1559559 101,12 €
21335-10-061046,4266,7440,2483,9509,3534,7254460,5533,4530,319,153,1610610 106,77 €
21335-10-066046,4292,1491534,7560,1585,5279,4511,3584,2581,119,153,1660660 111,57 €
21335-10-071146,4317,5541,8585,5610,9636,3304,8562,1635631,919,153,1711711 117,76 €