Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 100 kg
21335-05

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10 000 cyklů resp. 80 000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.
Přednosti:Zaskočení v uzavřené poloze
Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 100 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Nosnost na jeden pár
(10.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-05-0300DZ5417-0030boční montážstandardní80901 kus = 1 pár 82,26 €
21335-05-0350DZ5417-0035boční montážstandardní80901 kus = 1 pár 85,33 €
21335-05-0400DZ5417-0040boční montážstandardní82921 kus = 1 pár 87,47 €
21335-05-0450DZ5417-0045boční montážstandardní84951 kus = 1 pár 91,36 €
21335-05-0500DZ5417-0050boční montážstandardní901001 kus = 1 pár 95,02 €
21335-05-0550DZ5417-0055boční montážstandardní901001 kus = 1 pár 97,62 €
21335-05-0600DZ5417-0060boční montážstandardní84941 kus = 1 pár 100,91 €
21335-05-0650DZ5417-0065boční montážstandardní82921 kus = 1 pár 102,33 €
21335-05-0700DZ5417-0070boční montážstandardní78901 kus = 1 pár 104,26 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21335-05-030026--224256---25617,554340300 82,26 €
21335-05-035026--224256---25617,554389350 85,33 €
21335-05-040026160192320352128160-35217,554438400 87,47 €
21335-05-04502616019232035212816032035217,554487450 91,36 €
21335-05-050026192224416448160192-41617,554537500 95,02 €
21335-05-055026224-448480160192-44817,554586550 97,62 €
21335-05-06002625628848051219222448051217,554635600 100,91 €
21335-05-065026288320544576192256-54417,554684650 102,33 €
21335-05-07002628841657660825628857660817,554733700 104,26 €